Conexiunea ecranării în tabloul electric Dorești să afli mai multe despre conexiunea ecranării în tabloul electric? Atunci contactează-ne!

Clemă de conexiune pentru ecranare SCC în asociere cu blocurile terminale modulare de tip push-in

Cinci lucruri pe care trebuie să le știți

  1. Ecranați toți conductorii. Un cablu care provine din mediul înconjurător și nu este împământat corect distruge ecranarea.
  2. Carcasa de metal completă a tabloului de distribuție necesită un concept de împământare corespunzător cu valoare ohmică redusă (șine DIN, plăci de montare, ușa tabloului de distribuție etc.).
  3. Nu derulați un cablu prea lung în tablou. Astfel se poate crea o bobină și poate rezulta un nivel ridicat de sensibilitate la radiații de interferențe. Cea mai bună măsură preventivă: scurtați cablurile.
  4. Așezați materialul de ecranare cât mai aproape posibil de intrarea cablului.
  5. Evitați folosirea cablului de tip pigtail. Prin răsucirea materialului de ecranare rezultă o antenă suplimentară care afectează ecranarea.
Ecranarea în asociere cu blocurile terminale modulare

Structura ecranării cu varianta NLS a sistemului de cleme de conexiune pentru ecranare SCC

Conexiunea ecranării în practică

Ecranarea cablurilor DÜ sau MSR trebuie să fie conectată cu împământarea carcasei direct după intrarea în tabloul de distribuție. În acest punct al tabloului de distribuție, spațiul este îngust din cauza diverselor cabluri și linii conectate. Doar un sistem de cleme de conexiune pentru ecranare care permite cablarea înaintea conexiunii ecranării oferă avantaje semnificative. Montarea ulterioară a clemelor de conexiune pentru ecranare facilitează desfășurarea lucrărilor în cazul spațiilor înguste și scurtează instalarea tabloului de distribuție.

Un sistem de cleme de conexiune pentru ecranare este alcătuit din:

  • clemă de conexiune pentru ecranare
  • bară colectoare și
  • suport de bară colectoare

Clema de conexiune pentru ecranare preia sarcina de conectare mecanică și electrică a ecranării cablului cu bara colectoare. Dimensiunea clemelor de conexiune pentru ecranare utilizate depinde de diametrul cablului folosit. Tipul ecranării determină suportul de bară colectoare selectat, care realizează un contact direct cu împământarea carcasei sau izolează sistemul de cleme de conexiune pentru ecranare față de carcasă.

Instalare izolată a unei cleme de conexiune pentru ecranare

Instalare izolată a unei cleme de conexiune pentru ecranare

Împământare directă sau instalare izolată?

Tipul ecranării determină dacă se va alege o instalare directă cu contact la potențialul PE sau o instalare izolată. O instalare izolată este necesară de ex. atunci când, din cauza interferențelor posibile, conexiunea PE trebuie să fie realizată în formă de stea la nivelul unui punct de referință din tabloul de distribuție. În acest caz, punctul de susținere (punctul stea) trebuie să se afle la o distanță mai mare de punctul ecranării decât în cazul conexiunii directe. Ecranarea cablului nu mai este conectată la suportul barei colectoare sau la șina DIN. Conexiunea este realizată prin intermediul unui bloc terminal pentru captare și un cablu conectat la tabloul de distribuție PE. Secțiunea transversală a conductorului folosită pentru această conexiune nu trebuie să fie prea redusă. Prin urmare, rezistența de cuplare descrisă ulterior trebuie să fie menținută la o valoare cât mai mică.

Ambele sisteme de cleme de conexiune pentru ecranare SCC și SK la un adaptor de montare

Sistemele de cleme de conexiune pentru ecranare SCC și SK

Efecte de curgere

Un alt aspect important la conectarea ecranării cablurilor și a liniilor este reprezentat de efectele de curgere ale cablurilor și liniilor. Sub presiunea clemei de conexiune pentru ecranare, materialul plastic al izolării se scurge în spațiile laterale care nu au fost umplute încă. Un element de presare cu arc asigură compensarea acestui efect. Pentru ca ecranarea cablului să fie presată întotdeauna cu suficientă forță la nivelul barei colectoare și pentru a garanta un contact continuu, efectul arcului nu trebuie să fie prea slab.

Diferite variante de conectare a ecranării cu impedanță joasă

Figura 1: Conexiunea ecranării cu un circuit de împământare care poate fi evitat Figura 2: Micșorare semnificativă a circuitului de împământare prin deplasarea blocului terminal pentru captare Figura 3: Instalare corectă prin împământare prin șina DIN Figura 4: Împământare optimă prin instalare în formă de stea

Conexiune a ecranării cu impedanță joasă

Calitatea unei conexiuni a ecranării se reflectă în nivelul rezistenței de transfer între ecranarea cablului și împământarea sistemului. Cu excepția interferențelor galvanice, toate celelalte tipuri de defecțiuni sunt afectate de frecvențe. Prin urmare, nu este suficientă doar rezistența de transfer ohmică. Un rol important este jucat, de asemenea, de rezistența inductivă efectivă a unei conexiuni a ecranării, care depinde de lungimea distanței dintre ecranarea cablului și împământarea de referință. În acest caz este vorba despre impedanța de cuplare a conexiunii ecranării, reprezentantă ca o curbă în funcție de frecvență. O conexiune deosebit de scurtă este realizată prin utilizarea suporturilor de bare colectoare cu contact direct. În cazul barelor colectoare lungi, distanța până la împământarea carcasei este redusă prin utilizarea de suporturi de bare colectoare cu contact direct nu doar la capetele barei colectoare, ci și pe toată lungimea acesteia. Dacă alegeți o instalare izolată din cauza posibilelor interferențe, în cazul unei conexiuni lungi între ecranarea cablului și împământare, puteți compensa parțial prin intermediul unei secțiuni transversale a cablului mai mari. O conexiune cu impedanță redusă are însă și o valoare ohmică redusă. Din acest motiv este necesară aplicarea unei forțe suficiente la nivelul punctelor de contact mecanice. Și utilizarea pieselor metalice cu suprafețe finisate contribuie semnificativ la o conexiune cu impedanță redusă. Acest lucru se datorează faptului că metalele previn deteriorarea și coroziunea și în atmosfere agresive.

Instalarea unui sistem de măsurare a impedanței de cuplare

Măsurarea impedanței de cuplare

Impedanța de cuplare a sistemelor de cleme de conexiune pentru ecranare

Pentru a evalua calitatea conexiunii ecranării, pentru sistemele de ecranare, impedanțele de cuplare sunt reprezentate ca funcție a frecvenței sub formă de curbă. Prin intermediul acestor curbe este clarificată relația dintre frecvență și impedanța de cuplare. În funcție de nivelul ponderii inductive a impedanței de cuplare, curba pentru frecvențe înalte este mai mult sau mai puțin abruptă. Acest lucru înseamnă că lungimea conexiunii ecranării este integrată direct în curbă, deoarece este parte semnificativă din ponderea inductivă a rezistenței. Ponderea ohmică a impedanței se regăsește din nou în nivelul curbei. Întrucât observarea unor diferențe semnificative între șinele DIN din cupru, oțel și aluminiu este posibilă doar la frecvențe foarte înalte, materialul nu constituie un factor determinant pentru calitatea conexiunii ecranării. La utilizarea șinelor DIN din cupru trebuie să rețineți că suprafața este deteriorată rapid. În cazul aluminiului se formează foarte rapid un strat de oxid. Ambele pot afecta calitatea conexiunii ecranării.

Metoda de măsurare a impedanței de cuplare
Pentru a nu afecta rezultatul, la măsurarea impedanței de cuplare a unui sistem de conexiune a ecranării trebuie să vă asigurați că sunt eliminate influențele exterioare. Prin urmare, pentru măsurare trebuie utilizat un sistem coaxial ecranat la exterior. Ca aparat de măsurare este folosit un analizor de rețea care înregistrează atenuarea în funcție de frecvență. Prin intermediul unui calcul simplu, curba de atenuare poate fi transformată în curbă de impedanță. Mai întâi, sistemul de măsurare fără clemă de conexiune pentru ecranare introdusă este calibrat la nul. Astfel pot fi compensate și erorile provocate de sistemul de măsurare în sine. Apoi este înregistrată impedanța de cuplare cu clemă de conexiune pentru ecranare introdusă. Rezistența internă a receptorului de măsurare atinge Ri = 50 Ω și este semnificativ mai mare decât impedanța de cuplare măsurată (Zk << 1 Ω ). Prin urmare, curentul Ik poate fi determinat cu aproximație doar prin tensiunea generatorului Ug și Ri . Ambele sunt constante, prin urmare și Ik. Prin Zk se măsoară căderea de tensiune fără pierderi Uk care este proporțională cu Zk.

Fotografie a unui cablu tip pigtail

Pigtail

Pigtail

Cablul tip pigtail nu acceptă cablarea conform CEM. În cazul acestei instalări a ecranării, ecranarea cablului este răsucită pentru a forma un fir suplimentar și este conectată la împământare sau la ecranarea aparatului. Problema acestei metode este că tresa pentru ecranare răsucită formează o antenă suplimentară care afectează ecranarea.