Timp record pentru schimbarea tehnologiei

Conectorii Wire-To-Board pentru ansambluri de cabluri simplifică și accelerează cablarea pe teren și în fabrică. Poți alege între conexiunea de tip push-in și conexiunea prin sertizare. Deoarece fiecare mișcare trebuie să se potrivească. Testează-i. Solicită o mostră gratuită.
Conectori Wire-to-Board optimizați pentru ansambluri de cabluri

Conectori Wire-to-Board optimizați pentru ansambluri de cabluri

Conectorii Wire-To-Board pentru ansambluri de cabluri din portofoliul CONNEXIS sunt acum disponibili și cu o conexiune de tip push-in în plus față de conexiunea prin sertizare. Portofoliul este alcătuit din conectori tată și conectori baretă în direcția de conectare orizontală sau verticală, precum și din treceri prin panou. Conexiunile sertizate sunt disponibile pentru conductori cu AWG: 28 - 14. Cu pas de 2,5 mm, 3,81 mm și 5,08 mm, conectorii D21, D31 și D32 sunt adecvați pentru numeroase surse de semnal și de joasă tensiune.

Caracteristici principale ale conectorilor Wire-To-Board

Conectori Wire-To-Board din seria D21 cu conexiune prin sertizare
Conectori Wire-To-Board din seria D31 cu conexiune prin sertizare
  Conectori Wire-To-Board din seria DD31PS cu conexiune de tip push-in
Conectori Wire-To-Board din seria D32 cu conexiune prin sertizare
Conectori Wire-To-Board din seria D21 cu conexiune prin sertizare

Seria D21 este potrivită pentru diverse aplicații datorită diferitelor designuri și variante, de exemplu, conductori liberi și treceri prin panou. Conectorii Wire-to-Board sunt disponibili ca variantă cu două rânduri, cu 6 până la 20 de poli cu pas de 2,50 mm.

Către lista de produse
Conectori Wire-To-Board din seria D31 cu conexiune prin sertizare

Seria D31 este potrivită pentru diverse aplicații datorită diferitelor designuri și variante, de exemplu, conductori liberi și treceri prin panou. Conectorii Wire-To-Board sunt disponibili ca variantă cu un singur rând sau cu două rânduri, cu numere de poziție de la 2 la 20 pentru tehnologia de conectare prin sertizare.

Către lista de produse
  Conectori Wire-To-Board din seria DD31PS cu conexiune de tip push-in

Seria DD31PS este potrivită pentru diverse aplicații datorită diferitelor designuri și variante, cum ar fi conductorii liberi și trecerile prin panou. Conectorii Wire-To-Board cu conexiune de tip push-in sunt disponibili ca variantă cu două rânduri, cu numere de poziție de la 4 la 20, cu pas de 3,81 mm.

Către lista de produse
Conectori Wire-To-Board din seria D32 cu conexiune prin sertizare

Seria D32 este potrivită pentru diverse aplicații datorită diferitelor designuri și variante, de exemplu, conductori liberi și treceri prin panou. Conectorii Wire-to-Board sunt disponibili ca variantă cu un singur rând sau cu două rânduri, cu 2 până la 20 de poli cu pas de 5,08 mm.

Către lista de produse
Mostre gratuite
Testează conectorii Wire-to-Board

Vrei să descoperi conectorii Wire-to-Board din gama CONNEXIS? – Comandă gratuit o mostră direct la birou. Pentru a găsi soluția optimă pentru aplicația ta, experții noștri îți oferă consultanță personalizată. Descoperă avantajele tehnologiei inovatoare de conectare de la Phoenix Contact.

Comandă acum o mostră
Exemplu de comandă conectori Wire-to-Board

Avantaje

  • Montare rapidă și sigură datorită marcării personalizate cu numere, litere și caractere
  • Conectare fără erori datorită variantelor cu codare fixă integrată
  • Asistență la proiectarea dispozitivelor prin date M-CAD/E-CAD și serviciu de mostre gratuit
  • Conexiune de tip push-in fără unelte și cu economie de timp
  • Producție simplă și rapidă datorită conectorilor preasamblați
Conectori Wire-To-Board CONNEXIS pentru ansambluri într-o aplicație de robotică

Testează conectorii Wire-To-Board din portofoliul CONNEXIS

Conectorii Wire-to-Board optimizați pentru ansambluri de cabluri sunt adecvați în special pentru aplicații în robotică, tehnologia ascensoarelor și managementul bateriilor. Comandă gratuit o mostră pe adresa unde lucrezi și convinge-te singur.