Conexiuni pentru toate dimensiunile

Conectorii Board-to-Board FINEPITCH de la Phoenix Contact, soluția eficientă pentru conectarea circuitelor imprimate în interiorul dispozitivului. Testează-i și aruncă o privire la modelul dorit.
Conectori Board-to-Board din portofoliul FINEPITCH de la Phoenix Contact

Privire de ansamblu asupra portofoliului Board-to-Board Cu ajutorul conectorilor Board-to-Board FINEPITCH, Phoenix Contact oferă soluții ecranate și neecranate pentru transmiterea semnalelor și a datelor, pe care le puteți comanda și ca mostre. Realizați orientări individuale ale PCB-urilor în toate dimensiunile, cu diferite designuri, înălțimi de stivuire și număr de poli, în diverse configurații cu pas de 0,635 mm până la 1,27 mm. Sunt posibile și conexiuni mezanine, coplanare, precum și carduri Mother-Daughter. Cu trei serii de produse, portofoliul FINEPITCH oferă producătorilor de echipamente soluții ideale pentru conexiunile PCB pentru cerințele industriale.

Imagine interactivă: diferite serii de conectori Board-to-Board dintr-o privire
Seria FR 1,27
Economiile de timp în procesul de dezvoltare și transmisia de date de mare viteză fac diferența. Conectorii Board-to-Board din seria FR 1,27 permit rate de transfer al datelor de până la 28 Gbps, precum și simulări specifice clientului pentru integritatea datelor. 
Seria FR 1,27
Seria FS 0,635
Cu conectorii Board-to-Board din seria FS 0,635, poți realiza conexiuni compacte pentru circuite imprimate în execuție rigidă sau plutitoare. Datorită ratelor de transfer de până la 40 Gbps și diferitelor numere de poli și înălțimi de stivuire, puteți dezvolta echipamente flexibile.
Seria FS 0,635
Seria FP 0,8
Conectorii Board-to-Board din seria FP 0,8 se remarcă prin tehnologia inovatoare ScaleX. Acest contact dublu unic oferă o conexiune eficientă, robustă și o compensare ridicată a toleranței la conectare.
Seria FP 0,8
Mostră gratuită
Testează conectorii Board-to-Board

Descoperă avantajele conectorilor Board-to-Board din gama FINEPITCH și comandă o mostră gratuită. Experții noștri oferă sprijin în alegerea, proiectarea și integrarea optimă a produselor noastre în aplicația ta.

Solicitați o mostră gratuită
Vedere detaliată a conectorilor Board-to-Board pe mai multe circuite imprimate prin intermediul unei carcase pentru echipamente electronice

Avantaje

  • Flexibilitate în proiectare datorită conectorilor robuști cu pas de 0,635 mm până la 1,27 mm, în numeroase înălțimi de stivuire
  • Conexiuni Board-to-Board concepute pentru aplicații în variante ecranate și neecranate, pentru diferite cerințe de compatibilitate electromagnetică
  • Asistență extinsă la proiectare pentru dezvoltarea rapidă și simplă a dispozitivului prin date practice și mostre gratuite
  • Gamă largă de aplicații datorită transmisiei de date de mare viteză de până la 52 Gbps

Prezentare comparativă a datelor tehnice

Compară seria de produse și alege conectorul Board-to-Board adecvat pentru aplicația ta.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

Date tehnice sintetice
Serie de produse FS 0,635 | FS 0,635 flotant FP 0,8 FR 1,27
Pas 0,635 mm 0,8 mm 1,27 mm
Număr de poli 20 ... 80 12 ... 80 6 ... 100
Înălțimi de stivuire 6 mm ... 16,6 mm 6 mm ... 21 mm 8 mm ... 13,8 mm
Tipuri de design Vertical Vertical și orizontal Vertical, orizontal și cablu platbandă
Ecranare - Opțional -
Flotant ±0,7 mm (direcțiile X și Y) ±0,3 mm (direcțiile X și Y), integrat prin contact -
Curent nominal per contact 0,5 A 1,7 A 2,3 A
Rată de transfer a datelor Până la 30 Gbps | Până la 40 Gbps Până la 52 Gbps Până la 28 Gbps
Cicluri de conectare 50 500 500
Către lista de produse Către lista de produse Către seria de produse
Conectori Board-to-Board de la Phoenix Contact

Testează conectorii Board-to-Board

Comandă gratuit la locul de muncă mostra Board-to-Board dorită și convinge-te de caracterul compact și versatilitatea portofoliului FINEPITCH.