Phoenix Contact te vizitează cu centrul Infomobil
Următoarea oprire: compania ta
Atunci când centrul nostru Infomobil se oprește în locația ta, te invităm să descoperi și să te informezi. Discută cu experții noștri toate subiectele legate de transferul de semnale, date și putere pentru soluții moderne de dispozitive. În calitate de partener, îți oferim, de asemenea, consultanță cuprinzătoare cu privire la cerințele tale individuale. Intră și familiarizează-te cu tehnologia pentru conectarea dispozitivelor, conectorii și carcasele noastre pentru echipament electronic.
Programează o întâlnire Așteptăm cu nerăbdare să ne vizitezi în Infomobil
Dorești ca centrul nostru Infomobil să vină și la tine? Atunci adresează-te unui reprezentant de vânzări și stabilește o întâlnire în persoană. Experții noștri așteaptă cu nerăbdare să vorbească cu tine la o ceașcă de cafea sau o băutură rece. Iată ce îți oferă centrul Infomobil:
- Produse de top și noutăți inovatoare
- O gamă largă de produse
- Servicii excelente pentru toate aspectele legate de designul dispozitivului
- Tehnologii și tendințe actuale
Fapte și cifre
Află cât spațiu este necesar pentru Infomobil, cât spațiu oferă acesta și cum este alimentat cu energie electrică.
Fapte și cifre | |
---|---|
Lățime | 2,67 m (cu oglindă) |
Lungime | 7,20 m |
Înălțime | 3,00 m |
Sursă de alimentare | Rețea electrică externă (230 V / 16 A) sau baterie integrată (putere continuă maximă de 1.500 W) |
Spațiu expozițional | 9 metri pătrați |
Suprafață necesară | 9,2 m x 4,3 m |