Laboratório de impulso e de alta corrente

Potente, competente e acreditado - Informe-se e descarregue a brochura sobre o nosso "Laboratório de impulso e de alta corrente".
Grande plano de uma disposição de ensaio para ensaios de descargas atmosféricas
O laboratório mais eficiente a nível mundial para dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias
Laboratório para dispositivos de proteção contra sobretensão YouTube

O laboratório mais eficiente a nível mundial para dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias

O novo edifício reúne sob o mesmo teto laboratórios de alta tensão e de alta corrente, bem como escritórios para desenvolvimento, construção e marketing. A ampla área do laboratório, com cerca de 1300 m², foi especialmente adaptada aos requisitos tecnológicos e técnicos de segurança da tecnologia de teste e cumpre praticamente todos os requisitos internacionais normalizados dos órgãos de certificação estabelecidos.

Tendo em consideração as capacidades de teste, o centro de tecnologia de Blomberg pode ser referido como o laboratório para dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias mais eficaz a nível mundial.

Geradores de picos de corrente no laboratório

Geradores de picos de corrente no laboratório

O equipamento certo para testes eficientes

Os sistemas de teste do laboratório conseguem gerar picos de corrente e sobretensões de diferentes formas do impulso. É também possível criar correntes de curto-circuito com frequência de rede e correntes DC no caso de tensão regulável de ajuste fino.

Uma particularidade do laboratório é o facto de o potente sistema de fonte de alimentação poder ser acoplado aos geradores de picos de corrente. Desta forma, é criado um ambiente realista para testar os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias.

Campo de verificação de alta corrente no laboratório

Campo de verificação de alta corrente no laboratório

O campo de verificação de alta corrente

Aqui, é possível realizar testes em dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias com impulsos de pico de corrente de até 100 kA (8/20) μs em combinação com uma fonte de corrente alternada eficiente.
O teste simula o comportamento operacional dos dispositivos de proteção e a sua interação com o sistema de fonte de alimentação no caso de uma sobretensão transitória.
Além deste teste específico para dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias, o campo de verificação pode ser utilizado universalmente com corrente monofásica a trifásica.

Processo da verificação

Tecnologia de teste de picos de corrente

O sistema de teste de pico de corrente produz correntes da descarga atmosférica em forma de onda (10/350) μs até 100 kA e picos de corrente em forma de onda (8/20) μs até 200 kA. Assim, é possível verificar, conforme as normas, os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias da classe de potência máxima.

Para gerar impulsos, é necessária uma energia de 141 kJ, a qual é extraída de um banco de condensadores com 44 μF e de uma tensão de carga máxima de 80 kV. Um sistema de aquisição dos dados de medição de design modular com elevada taxa de amostragem fornece os dados de medição com grande precisão.

Tecnologia de teste da corrente contínua

O sistema de teste DC de funcionamento independente é composto por uma fonte de corrente contínua eficiente, bem como por um gerador de corrente de impulso específico. Este gerador foi especialmente projetado para preencher os requisitos na área da tecnologia de teste de corrente contínua.

O sistema oferece a possibilidade de acoplar as correntes de impulso (8/20) μs no sistema de DC para qualificar os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias para aplicações de DC. Esta instalação permite, entre outros, realizar testes de acordo com a norma EN 61643-31 "Requisitos e testes para dispositivos de proteção contra sobretensão para utilização em instalações fotovoltaicas". A fonte de corrente contínua também é utilizada para testes com correntes de curto-circuito de até 7000 A. A tensão pode ser ajustada em incrementos de 1 volt até 1800 V DC.

Verificação automatizada

A verificação automatizada é um importante fator de sucesso para uma operação de teste económica. O foco incide em processos de teste demorados. Estes processos são descritos em particular pela norma IEC/EN 61643-21 "Dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias para a aplicação em redes de telecomunicações e de processamento de sinal".
Os sistemas de teste desenvolvidos pela empresa estão equipados com a tecnologia de automação mais moderna que permite controlar e monitorizar todo o processo de teste. O sistema de teste regista e analisa os valores de medição e, em seguida, cria um relatório de ensaio informativo.

A nossa gama de serviços

  • Verificação completa dos dispositivos de proteção descargas atmosféricas raios e dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias segundo as normas IEC/EN 61643-11, IEC/EN 61643-31, IEC/EN 61643-21, UL 1449
  • Teste de corrente de impulso atmosférico com forma do impulso (10/350) μs com uma amplitude de até 100 kA
  • Testes de pico de corrente com forma do impulso (8/20) μs com uma amplitude de até 200 kA
  • Demonstração da eficácia dos conceitos de proteção contra sobretensão com base na EN CLC/TS 61643-12
  • Testes de rigidez dielétrica com uma tensão alternada suportável até 12 kV AC e 16 kV DC
  • Testes de corrente de curto-circuito de uma e três fases até:
    50 kA até 500 V/50 Hz
    25 kA até 1000 V/50 Hz
Acreditação pela DAkkS

Acreditação pela DAkkS

Acreditado segundo a DIN EN ISO/IEC 17025

O laboratório de teste é acreditado com base na norma DIN EN ISO/IEC 17025. Esta norma descreve os "Requisitos gerais de competência dos laboratórios de teste e de calibragem". O Organismo alemão de acreditação verificou e confirmou a aplicação e o cumprimento dos requisitos da norma ISO 17025.

A acreditação certifica:

  • Competência profissional e técnica
  • Sistema de gestão eficaz para efeitos de controlo de qualidade
  • Independência e imparcialidade em relação a terceiros

Os relatórios dos laboratórios de teste acreditados têm uma grande aceitação a nível mundial.