Genel bakisa dön

Sinyal iletimi ve izleme

Algılanan sinyal sensörden değerlendirme ünitesine nasıl ulaşır? Burada ölçüm değerleri nasıl değerlendirilir? Sistem bakımları nasıl azaltır? Cevapları aşağıdaki sayfalarda bulabilirsiniz.

Sistem arayüzleri ve sinyal iletimi

RJ45 Ethernet arayüzü  

RJ45 Ethernet arayüzü

Değerlendirme ünitesi RJ45 Ethernet arayüzü ile standart ağlara kolayca entegre edilebilir. Kaydedilen verilere erişim ve sistem konfigürasyonu için dahili bir web server kullanılır. Web arayüzü bağlı bilgisayarın Internet tarayıcısı kullanılarak IP adreslemesi ile açılır.

Uzaktan izleme

Yük değerlerinin cep telefonunda  

Yük değerlerinin cep telefonunda görüntülenmesi

Denizdeki rüzgar parkları gibi erişimi zor sistemlerde yıldırım darbelerinin tespit edilmesi imkansız veya son derece zordur. LM-S yıldırım izleme sistemi entrge web arayüzü üzerinden size tüm ölçüm değerlerini sağlar. Örneğin bir akıllı telefonla uzaktan erişim sağlayarak sistemin yük durumunu öğrenebilirsiniz.

Önleyici bakım

Değerlendirilen veriler güncel sistem yükünü hassas şekilde tahmin etmenizi sağlar. Ölçüm değerleri her zaman günceldir ve önleyici bakımın gerçekleştirilmesini sağlar. Bir sistem hasarı bildirilirse ikincil hasarları önlemek amacıyla hızlı tedbirler alınabilir. Duruşlar azaltılabilir veya tümüyle önlenebilir. Ölçüm değerleri minimum, kritik olmayan sistem yükü bildirirse bu da gereksiz bakım veya servisi önler.

İkaz kontağı

Değerlendirme ünitesinin de bir ikaz kontağı vardır. Her olayda bu N/K kontak bir sayıcının değerlendirdiği kısa bir darbe üretir. Bu yolla sistemde oluşan yıldırım darbelerinin sayısı elde edilerek ek ve basit bir değerlendirme imkanı daha sağlanır. Röle kontağı sistem devreye alınır alınmaz sadece serbest konumunu dikkate alır. Sistemsel bir hatada röle bırakır. Böylece sistemin çalışır durumda olup olmadığı ikaz kontağıyla sorgulanabilir.

İkaz kontağı

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300