Torna alla panoramica

Dati tecnici

Generalità

Materiale custodiaMetallo
Tipo di montaggioGuida di supporto: 35 mm
Larghezza 77,60 mm
Altezza156,00 mm
Profondità173,00 mm
Grado di protezioneIP20 (unità di valutazione), IP64 (sensore)
Temperatura ambiente (esercizio)-30 °C ... 60 °C
Umidità consentita (esercizio)30 % ... 95 % (non in condensazione)
AltezzaMax. 4000 m

Caratteristiche tipiche

Gestionetramite interfaccia Web
Record dati max. memorizzabile500
Tensione di alimentazione24 V DC ± 4 V

Interfaccia Ethernet

Velocità di trasmissione10/100 Mbit/s
Tipo di connessioneRJ45

Interfaccia FO modulo O/E

Numero di porte3
Tipo di connessioneB-FOC (ST®)

Contatto FM

Funzione di inserzioneApertura, 1 polo
Impulso di commutazione per evento50 ms
Tensione di eserciziomax. Umax DC 60 V DC
Tipo di connessioneM12 codifica D

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591