El sistema de seguridad configurable y ampliable individualmente PSRmodular es una solución de seguridad flexible para supervisar su máquina o instalación. Las pasarelas de enlace PSRmodular sirven para conectar un módulo básico PSR-M a un sistema de control superior. Esta pasarela de enlace se ha diseñado para su empleo con CC-Link.
PSR-M-GW-CCLINK-SC
-
Interfaz de datos
1105128
Pasarela de enlace para la conexión de un módulo básico PSR-M a un sistema de control superior, CC-Link, interfaz TBUS, borna de tornillo enchufable, conector TBUS incluido
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Gateways/Proxies |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | III (EN 50178) |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensiones | II |
Grado de polución | 2 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,75 W |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Interfaces | TBUS de carriles simétricos para conexión al módulo maestro, incluido en el volumen de suministro |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Aislamiento básico de 4 kV |
Alimentación | |
Denominación | A1/A2 |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -20 % / +20 % (proteger por fusible externamente, típico 4 A) |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 30 mA (sin conexión de red) |
típ. 30 mA (1 conexión de red) | |
Consumo de potencia en US | típ. 0,75 W (1 conexión de red) |
Corriente de entrada | < 2,2 A (Δt = 1 ms con Us) |
Tiempo de filtro | típ. 5 ms (en A1 con caídas de tensión con Us) |
Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie |
Diodo supresor |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 7 mm |
Par de apriete | 0,5 ... 0,6 Nm |
Rosca de tornillo | M3 |
Datos: Interfaz de red | |
Protocolo de comunicación | CC-Link V 2 |
Tipo de conexión | Conector |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 5 |
Observación | Separación galvánica |
Velocidad de transmisión | 10 MBit/s |
5 MBit/s | |
2,5 MBit/s | |
625 kBit/s | |
156 kBit/s | |
Datos: Interfaz de servicio | |
Tipo de conexión | USB 2.0 Hi-Speed |
Número de conexiones | 1 |
Indicación de estado | 1 x LED (verde), 1 x LED (verde, rojo) 1 x LED (rojo) |
Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
Indicación de errores | 2 x LED (rojo) |
Anchura | 22,61 mm |
Altura | 112,58 mm |
Profundidad | 113,6 mm |
Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 55 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 85 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 95 % (sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 95 % (sin condensación) |
Choque | 10 g para Δt = 16 ms (choque continuo, 1000 choques por dirección) |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Marcado | Conformidad CE |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición de montaje | vertical u horizontal |
Código de artículo | 1105128 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DNA365 |
Clave de producto | DNA365 |
GTIN | 4055626975177 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 173 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 131 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
PSR-M-B1-SDI8-SDO2-DO2-SC - Módulo de seguridad 1104981
-
PSR-M-B1-SDI8-SDO2-DO2-PI - Módulo de seguridad 1104972
-
PSR-M-B2-SDI8-SDO4-DO4-SC - Módulo de seguridad 1104974
-
PSR-M-B2-SDI8-SDO4-DO4-PI - Módulo de seguridad 1104975
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Cable USB 2986135
-
CP-MSTB - Perfil codificador 1734634
-
CR-MSTB - Caballete 1734401
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
EBP 2- 5 - Peine puenteador 1733169
Sus ventajas
Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades personales
Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,6 mm
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)