UCT-WMT (15X4) RD CUS - Marcado de conductores
0801533

Marcado de conductores, disponible: por esteras, rojo, rotulado según las indicaciones del cliente, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 50, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 15 mm

Detalles de producto








Productos compatibles