Tilbage til oversigten

Tekniske data

Generelt

Materiale husMetal
MonteringstypeBæreskinne 35 mm
Bredde77,60 mm
Højde156,00 mm
Dybde173,00 mm
KapslingsklasseIP20 (registreringsenhed), IP64 (sensor)
Omgivelsestemperatur (drift)-30 °C ... 60 °C
Tilladt luftfugtighed (drift)30 % ... 95 % (ikke kondenserende)
HøjdeMaks. 4000 m

Typiske mærkeværdier

Betjeningvia web-grænseflade
Datatrin, som kan gemmes: maks.500
Forsyningsspænding24 V DC ± 4 V

Ethernet-grænseflade

Overførselshastighed10/100 Mbit/s
TilslutningRJ45

Lysledergrænseflade O/E-modul

Antal porte3
TilslutningB-FOC (ST®)

Fjernmeldekontakt

KoblingsfunktionBrydekontakt, 1-polet
Koblingsimpuls pr. hændelse50 ms
Driftsspændingmaksimalt Umax DC 60 V DC
TilslutningM12 D-kodet

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11