Tilbage til oversigten

Transformatorstation

Lynnedslag i højspændingsledninger fører til en belastning af transformatorerne i transformatorstationer. Der er ofte koblet overspændingsbeskyttelsesenheder foran transformatorerne, hvormed stødstrømme fra indkoblede overspændinger afledes til jord. Tidligere blev især gnistgab brugt som beskyttelsesenheder. I de senere år foretrækkes anvendelse af varistorer.

Principfremstilling af en LM-S-applikation med en transformatorstation som eksempel

Principfremstilling af en LM-S-applikation med en transformatorstation som eksempel

LM-S gør det muligt at registrere og bearbejde beskyttelsesenhedernes egentlige belastning. Belastningsgrænser kan dermed registreres tidligt, og de pågældende beskyttelsesenheder kan fornys.

Sensorernes installation sker på afledningerne mellem beskyttelsesenhederne og jord. Lysledere overfører målesignalerne til registreringsenheden, som er installeret i en separat styretavle.