脉冲和大电流实验室

脉冲和大电流实验室

经认证合格的多功能实验室

选用合适的设备依照标准进行测试。

菲尼克斯电气拥有经认证的现代化高性能电涌保护器实验室,占地面积达1300 m²。该实验室可模拟诸如雷击、开关操作以及静电放电等破坏性测试。

正式开放于2014年5月

菲尼克斯电气于2014年5月21日正式开放电涌保护研发技术中心。作为该领域的技术领先者,我们将利用既有的丰富专业知识对该领域进行更深层次的研究。

新办公大楼设有高电压和大电流实验室,以及研发、设计和营销办公室。面积近1300 m2的实验室依据测试技术和测试安全方面的要求而专门设立,同时符合现有认证机构几乎所有的国际标准规范。

由于配备高精尖的试验装备,位于德国布隆贝格的研发技术中心是非常先进的电涌保护器实验室。

播放视频

大功率电力测试设备

实验室内的电涌电流生成器  

实验室内的电涌电流生成器

该实验室的试验系统可产生不同脉冲形式的电涌电流和电涌电压。通过细调电压,甚至还可以生成市电频率的短路电流以及直流电流。

该实验室的一大特色是将大功率电源与电涌电流发生器组合起来。这样可以模拟一个用于电涌保护器测试的真实环境。

大电流实验室

大电流实验室  

大电流实验室

这里可以模拟高达100 kA (8/20) μs的电涌电流脉冲以及大功率交流电流源。

测试能够模拟电涌保护器的工作状态,以及在发生电涌电压时整个配电系统的状态。

除了对电涌保护器进行专门的测试外,该实验室还可以对单相到三相电力应用进行全面的测试。

测试流程

电涌电流测试生成波形(10/350) μs到100 kA的雷电流以及波形(8/20) μs到200 kA的电涌电流。因此,具有最高性能等级的电涌保护器可进行符合标准的测试。

为生成脉冲,采用充电电压达80 kV的44 μF电容器组生成141 kJ的电能。同时,通过高读取速率的组合式测量数据采集系统提供极精确的测量数据。

直流测试系统独立运行,由直流电源和特制脉冲发生器构成。该脉冲发生器是依据直流测试技术的要求而专门设计的。

为验证
电涌保护器是否符合直流应用,直流测试系统能够模拟脉冲电流(8/20) μs耦合到直流系统中的情况。例如,该系统可依照EN 50539-11标准中“应用于光伏装置SPD的要求和试验”的要求而进行测试。直流电源还可用于2700 A短路电流的测试。电压可从1 V逐步增加到1800 V DC。

自动化测试是高效益试验的关键因素。因为自动化测试大大缩短了整个测试流程的时间。这些测试流程专门针对IEC/EN 61643-21标准中“电信和信号网络的电涌保护器(SPD)”的要求而设计。

菲尼克斯电气自研的测试系统采用了最新的自动化技术,可对整个测试过程进行监控。该测试系统可记录和分析测量结果并出具专业测试报告。

我们的服务范围:

  • 根据IEC/EN 61643-11、EN 50539-11、IEC/EN 61643-21和UL 1449标准进行电涌保护器的全套测试
  • 脉冲波形(10/350) μs、波幅100 kA的雷电电涌电流测试
  • 脉冲波形(8/20) μs、波幅200 kA的电涌电流测试
  • 根据IEC/EN 61643-12标准进行的电涌保护概念有效性验证
  • 工频耐压达8 kV的绝缘强度测试
  • 单相和三相短路电流测试:
    50 kA到500 V/50 Hz
    25 kA到1000 V/50 Hz

基于DIN EN ISO/IEC 17025标准的认证

DAkkS认证  

DAkkS认证

该实验室通过DIN EN ISO/IEC 17025标准的认证。该标准描述了“检测和校准实验室能力的基本要求”。Deutsche Akkreditierungsstelle(德国国家认证机构)已验证并批准本实验室通过ISO 17025认证。

该实验室经认证具备以下能力:

  • 专家和专业技术能力
  • 有品质保证的高效管理系统
  • 独立和公正的第三方

本实验室出具的实验报告全球认可。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100