返回概述

文化遗址

赫尔曼纪念碑  

德国代特莫尔德的赫尔曼纪念碑上的LM-S

本应用示例展示了雷电监测系统在德国代特莫尔德的赫尔曼纪念碑上的应用。该铜像伫立在灰砂砖底座上,有三条接地电缆连接铜像底座。这样,如果高53米的建筑遭到雷击,雷电流将被转移到地面。传感器就安装在这些引下线上。评估单元安装在底座内的控制柜中。

对于本应用,早期监测出对系统的潜在破坏并非主要目的。由于建筑暴露在外,并且高度很高,因此很容易遭到雷击。监测主要用于评估雷击及雷击的强度。这些应用对雷电研究很有用处。

在文化遗址上使用LM-S应用的示意图

在文化遗址上使用LM-S应用的示意图

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100