返回概述

信号传输和监控

监测信号如何从传感器传递给评估单元?如何对测量结果进行评估?怎样能减少系统维护?以上问题会在下文进行解答。

系统接口和信号传输

RJ45以太网接口  

RJ45以太网接口

通过RJ45以太网接口,可以方便地将评估单元集成入标准网络中。内部网络服务器用于获取记录数据并对系统进行配置。在系统所连接的PC的网页浏览器上输入IP地址,即可打开网络接口。

远程监视

在智能手机上显示负载值  

在智能手机上显示负载值

对于远程系统或难以访问的系统,如海上风电场,很难探测雷击。LM-S雷电监测系统能通过集成网络接口向您提供所有的测量数据。这意味着您可以通过远程访问的方式,如使用智能手机,来随时查看系统的负载情况。

预防性保养

根据评估数据可估算系统实际负载。测量结果实时更新,确保及时进行预防性保养。一旦检测出系统损坏,可迅速采取措施防止二次破坏。这样,能减少甚至完全避免系统停机。如果测得最低值,表示系统负载安全,则可省去不必要的维护或保养。

遥信触点

评估单元配备有遥信触点的开关继电器。无论发生何种情况,这种N/C触点都能产生能被计数器评估的短脉冲。通过这种方式,同样可以对系统中出现的雷击次数进行简单地评估。系统启动时,继电器触点处于正常位置。一旦系统发生故障,触点松脱。这样,便可通过遥信触点查询系统状态。

遥信触点

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100