返回概述

优势

对建筑和系统的可靠监测

LM-S雷电监测系统  

LM-S雷电监测系统

新系统可使新能源发电更安全。根据新系统对雷电的长期监测和评估,可对电涌电流负载及时作出响应,并预测对系统的损坏。通过预防性保养可将二次破坏和长时间停机的频率降至最低,并减少不必要的维护工作。

系统的电涌电流测量范围为+/-5 kA至250 kA。系统可检测正电流、负电流和相应的电量。这样可以详细分析雷电流(Imax、dI/dt、特征能量和电荷)。

通过光学测量原理和光学信号传输,将电气干扰变量传输至包含敏感电子的区域时不会存在风险。

系统采用模块化结构,灵活性更强。坚固的设计使得LM-S可耐受极端的温度变化和气候影响,此外还具有抗冲击和防振动的特性。

雷电监测系统可检测潜在危害,避免损失。该系统具有以下优势:

  • 减少二次破坏
  • 缩短停机时间
  • 减少损失
  • 提高系统可用性

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100