返回概述

变电站

高压线遭遇雷击会增加电力变电站的变压器负载。通常情况下,电涌保护元件连接在变压器的上游,可将电涌电流从耦合过电压中导入地面。过去通常将火花间隙用作保护元件,如今大多选择压敏电阻作为新的解决方案。

以电力变电站为例解释LM-S应用的示意图

以电力变电站为例解释LM-S应用的示意图

通过LM-S,您可以监测并评估保护元件的实际负载。这样便可以尽快获取相关器件的负载情况,同时决定是否需要更换元件。

传感器安装在保护元件和地面间的引下线上。测量信号通过光纤传输到安装在远程控制柜中的评估单元。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100