Laboratório de impulso e alta corrente
O laboratório mais eficiente ao nível mundial para dispositivos de proteção contra surtos
O novo edifício junta laboratórios de alta tensão e alta corrente com espaços de escritório para o Desenvolvimento, Construção e Marketing sob o mesmo teto. A área de laboratório com uma extensão de cerca de 1.300 m² foi especialmente concebida para responder às demandas tecnológicas e de segurança da tecnologia de teste, e cumpre praticamente todos os requisitos internacionais normalizados dos órgãos de certificação estabelecidos.
Tendo em conta todas as possibilidades de teste, o centro de tecnologias em Blomberg pode ser considerado o laboratório mais eficiente ao nível mundial para dispositivos de proteção contra surtos.
Geradores de corrente de surto no laboratório
O equipamento certo para testes de alto desempenho
Os sistemas de teste do laboratório estão preparados para gerar correntes de surto e sobretensões com diferentes formas de impulso. Permite inclusive gerar correntes de curto-circuito de frequência de rede e correntes DC em uma tensão de ajuste preciso.
Uma particularidade do laboratório reside na possibilidade de se acoplar o sistema de fornecimento de energia de alto desempenho a geradores de corrente de surto. É assim que se consegue um ambiente próximo da realidade para o teste de dispositivos de proteção contra sobretensão.
Campo de teste de alta corrente no laboratório
O campo de teste de alta corrente
Aqui é possível realizar testes com impulsos de corrente de surto até 100 kA (8/20) μs em combinação com uma potente fonte de corrente alternada em dispositivos de proteção contra surtos.
O teste simula o comportamento operacional dos dispositivos de proteção e respectiva interação com o sistema de fornecimento de energia em caso de sobretensão.
Além deste teste especial para dispositivos de proteção contra surtos, o campo de teste pode ser utilizado universalmente com corrente monofásica a trifásica.
Como testar
Tecnologia de teste de corrente de surto
A instalação de teste de corrente de surto gera correntes de descargas atmosféricas em formato de curva (10/350) μs até 100 kA e correntes de surto em formato de curva (8/20) μs até 200 kA. Isto permite testar dispositivos de proteção contra surtos das mais altas classes de potência conforme as normas.
Para gerar os impulsos, encontra-se disponível uma energia de 141 kJ, obtida através de um banco de condensadores com 44 μF e uma tensão de carga máxima de 80 kV. Um sistema de detecção de dados de medição de estrutura modular com uma elevada taxa de amostragem fornece os dados de medição precisos.
Tecnologia de teste de corrente contínua
O sistema de teste DC de funcionamento autônomo é composto por uma fonte DC de alto desempenho, assim como por um gerador especial de picos de corrente. Este gerador foi concebido de acordo com as demandas em matéria de tecnologia de teste de corrente contínua.
De modo a qualificar dispositivos de proteção contra surtos para aplicações DC, o sistema oferece a possibilidade de acoplar picos de corrente (8/20) μs no sistema DC. A instalação permite, p. ex., efetuar testes conforme a EN 61643-31 "Requisitos e testes para dispositivos de proteção contra surtos para utilização em sistemas fotovoltaicos". A fonte DC também é utilizada para testes com correntes de curto-circuito até 7.000 A. A tensão pode ser ajustada em passos de 1 V até 1.800 V DC.
Teste automatizado
Os testes automatizados são um importante fator de sucesso para uma operação de teste econômica. O foco é dirigido para os intensos períodos dos procedimentos de teste. Estes procedimentos são descritos particularmente na norma IEC/EN 61643-21 "Dispositivos de proteção contra surtos conectados a redes de telecomunicações e sinalização".
Os sistemas de teste desenvolvidos por nós estão equipados com a mais moderna tecnologia de automação, que comanda e monitora todo o procedimento de teste. O sistema de teste documenta e analisa os valores de medição e cria de seguida o respectivo relatório de teste.
Nossa gama de serviços
- Teste completo de descargas atmosféricas e dispositivos de proteção contra surtos segundo as normas IEC/EN 61643-11, IEC/EN 61643-31, IEC/EN 61643-21, UL 1449
- Teste da corrente de pico do raio com forma de impulso (10/350) μs com uma amplitude até 100 kA
- Testes de picos de corrente com forma de impulso (8/20) μs até uma amplitude de 200 kA
- Prova de eficácia dos conceitos de proteção contra sobretensão com base na norma EN CLC/TS 61643-12
- Testes da resistência do isolamento com uma tensão alternada suportável até 12 kV AC e 16 kV DC
- Testes de corrente monofásica e trifásica de curto-circuito até:
50 kA até 500 V/50 Hz
25 kA até 1000 V/50 Hz
Certificação DAkkS
Certificado conforme DIN EN ISO/IEC 17025
O laboratório de teste está certificado segundo a norma DIN EN ISO/IEC 17025. Esta norma descreve as "Demandas gerais para a competência dos laboratórios de teste e calibração". O órgão alemão de certificação (Deutsche Akkreditierungsstelle) verificou e confirmou a implementação e cumprimento das demandas da ISO 17025.
A certificação comprova:
- A competência profissional e técnica
- O sistema de gerenciamento eficaz para a garantia de qualidade
- Independência e imparcialidade relativamente a terceiros
Os relatórios de teste de laboratórios de teste certificados apresentam uma elevada aceitação a nível mundial.