Voltar para a visão geral

Monumento cultural

Hermannsdenkmal  

LM-S no Hermannsdenkmal (monumento a Hermann) em Detmold

Este exemplo de aplicação mostra a utilização de um sistema de detecção de raios no Hermannsdenkmal (monumento a Hermann) em Detmold, na Alemanha. A estátua de cobre assenta sobre o pedestal de arenito calcário. Na base da estátua estão conectados três cabos de ligação à terra. Além disso, em caso de quedas de raios na obra com 53 metros de altura, os picos de corrente de raio são conduzidos para a terra. Os sensores estão montados sobre estes condutores de descarga. Esta unidade de avaliação está instalada em um quadro de comando no interior do pedestal.

O mais importante nesta aplicação não é a identificação prévia de potenciais danos na instalação. No entanto, com base na localização exposta e na altura da obra, são esperadas quedas de raios relevantes. O registro das quedas é utilizado para uma avaliação estatística da queda de raios e da sua intensidade. Este tipo de aplicações é especialmente interessante para a investigação sobre raios.

Esquema de princípio de uma aplicação LM-S no exemplo de um monumento cultural

Esquema de princípio de uma aplicação LM-S no exemplo de um monumento cultural