As instalações eólicas situadas em locais expostos, como, por exemplo, parques eólicos offshore, estão expostas a um elevado risco de queda de raios. Normalmente é muito difícil, ou até mesmo impossível, implementar neste tipo de instalações uma medida completa de proteção contra raios. Nestes casos é utilizado o sistema de medição de descargas atmosféricas.
Esquema de princípio de uma aplicação LM-S no exemplo de uma instalação eólica
A figura apresenta a disposição de cada componente do sistema em uma instalação eólica. Em cada condutor de descargas atmosféricas das pás está montado um sensor. A unidade de avaliação se encontra em um quadro de comando no cubo. A conexão de sinal entre os sensores e a unidade de avaliação é efetuada através de fibra óptica. A conexão Ethernet ao controlador central é estabelecida através de anéis coletores entre a nacelle e a plataforma de observação. A unidade de avaliação funciona com uma tensão contínua de 24 Volt.
Se necessário, o contato remoto é conectado no controlador. Assim é possível sinalizar adicionalmente cada queda de raio ou avaliar o número de eventos.
"$pageName" em