Voltar para a visão geral

Transmissão de sinais e monitoramento

Como é que o sinal registrado pelo sensor chega na unidade de avaliação? Como são aí avaliados os resultados de medição? Como pode o sistema minimizar intervenções de manutenção? A resposta se encontra nas seguintes páginas.

Interface do sistema e transmissão de sinais

Interface Ethernet RJ45  

Interface Ethernet RJ45

Através da interface Ethernet RJ-45 é possível integrar a unidade de avaliação em redes padrão. O acesso aos dados registrados e à configuração do sistema ocorrem através do servidor Web interno. A interface web é acessada via endereçamento IP através do navegador de Internet de um PC conectado.

Monitoramento remoto

Indicação dos valores de carga em um celular  

Indicação dos valores de carga em um celular

As quedas de raios em instalações de difícil acesso e distantes, como, por exemplo, parques eólicos offshore, não podem ser detectadas ou somente são detectadas com um grande esforço. O sistema de detecção de raios LM-S disponibiliza todos os dados através da interface web integrada. Assim, é possível consultar em qualquer momento a situação de carga da instalação via acesso remoto, p. ex. com um smartphone.

Manutenção preventiva

Com dados avaliados é possível avaliar com exatidão a carga real de uma instalação. Os resultados de medição são sempre atuais e permitem uma manutenção preventiva. Se for provável existir um dano da instalação, podem ser rapidamente tomadas medidas para evitar danos subsequentes. Deste modo, os tempos de paralisação podem ser reduzidos ou mesmo evitados. Mas se a partir dos resultados de medição for possível deduzir uma carga mínima da instalação, isto evita intervenções desnecessárias de manutenção e serviço.

Contato remoto

A unidade de avaliação também tem um relé de comutação com um contato remoto saliente. Este contato normalmente fechado efetua em cada evento um impulso que pode ser avaliado por um contador. Assim, também existe a possibilidade de uma avaliação simples ou adicional do número de quedas de raios ocorridas na instalação. O contato de relé apenas assume sua posição de repouso após a inicialização do sistema. E em falhas do sistema, o relé se desarma. Deste modo, através do contato remoto também é possível consultar a prontidão do sistema.

Contato remoto