Voltar para a visão geral

Vantagens

Monitoramento confiável de edifícios e instalações

Sistema de medição de descargas atmosféricas LM-S  

Sistema de medição de descargas atmosféricas LM-S

A utilização deste novo sistema permite tornar a geração de energia descentralizada ainda mais segura. As quedas de raios são registradas e analisadas de forma permanente. Isto permite uma reação imediata a cargas de picos de corrente e a danos esperados da instalação. A manutenção preventiva reduz danos subsequentes, longos tempos de paralisação e intervenções de manutenção desnecessários.

O sistema registra uma faixa de medição de picos de corrente de +/-5 kA a 250 kA. São detectadas correntes positivas e negativas e a respectiva intensidade de corrente. Isto permite uma análise detalhada da descarga atmosférica (Imáx., dI/dt, energia específica, carga).

Graças ao princípio de medição óptico e à transmissão de sinais óptica, não é de temer uma transmissão de interferências elétricas em áreas com eletrônica sensível.

O sistema possui uma estrutura modular, permitindo uma utilização flexível. A concepção robusta torna o LM-S especialmente resistente a oscilações de temperatura e influências do tempo extremas e, além disso, é particularmente resistente a impactos e vibrações.

O sistema de medição de descargas atmosféricas permite a detecção prospectiva de danos e evitar os custos subsequentes daí resultantes. Existem os seguintes motivos a favor da utilização deste sistema:

  • Limitação de danos subsequentes
  • Redução de tempos de paralisação
  • Economia de custos
  • Disponibilidade mais elevada de instalações