Voltar para a visão geral

Dados técnicos

Geral

Material da caixaMetal
Tipo de montagemTrilho de fixação: 35 mm
Largura77,60 mm
Altura156,00 mm
Profundidade173,00 mm
Grau de proteçãoIP20 (unidade de avaliação), IP64 (sensor)
Temperatura ambiente (operação)Temperatura ambiente -30 °C ... 60 ºC
Umidade do ar permitida (operação)30% ... 95% (sem condensação)
Altitudemáx. 4000 m

Valores característicos típicos

Operaçãovia interface web
Registros de dados armazenáveis máx.500
Tensão de alimentação24 V DC ± 4 V

Interface Ethernet

Velocidade de transmissão10/100 Mbit/s
Tipo de conexãoRJ45

Interface de fibra óptica, módulo O/E

Número de portas3
Tipo de conexãoB-FOC (ST®)

Contato de sinalização remota

Função de comutaçãoContato normalmente fechado, 1 polo
Impulso de comutação por evento50 ms
Tensão operacionalmáximo Umáx. DC 60 V DC
Tipo de conexãoM12, codificação D