Impuls- en hogestromenlaboratorium
Wereldwijd het grootste laboratorium voor overspanningsbeveiligingsmodulen
In het nieuwe gebouw zijn hoogspannings- en hogestromenlaboratoria met kantoorruimten voor ontwikkeling, constructie en marketing onder één dak samengebracht. De laboratoria met een totaaloppervlak van circa 1.300 m² zijn speciaal afgestemd op de technologische en veiligheidstechnische eisen voor testtechniek en voldoen aan vrijwel alle internationaal gestandaardiseerde eisen van de bekende certificeringsinstituten.
Door het grote aantal testmogelijkheden kan het technologiecentrum in Blomberg als het uitgebreidste laboratorium voor overspanningsbeveiligingsmodulen ter wereld worden gezien.
Stootstroomgeneratoren in het laboratorium
De juiste equipment voor hoogstaande tests
De testinstallaties van het laboratorium zijn in staat stootstromen en overspanningen van verschillende impulsvormen te genereren. Ook kunnen netfrequente kortsluitstromen en DC-stromen bij een fijn instelbare spanning worden opgewekt.
Een bijzonderheid van het laboratorium is dat het krachtige voedingssysteem aan stootstroomgeneratoren is te koppelen. Zo ontstaat een realiteitsgetrouwe omgeving voor het testen van overspanningsbeveiligingsmodulen.
Hogestroom-testveld in het laboratorium
Het hogestroom-testveld
Hier zijn op overspanningsbeveiligingsmodulen tests met stootstroomimpulsen tot 100 kA (8/20) μs in combinatie met een krachtige wisselstroombron mogelijk.
De test simuleert de werking van de beveiligingsmodulen en de wisselwerking daarvan met het voedingssysteem in geval van overspanning.
Naast deze speciale test voor overspanningsbeveiligingsmodulen kan het testveld universeel één- tot driefasig worden gebruikt.
Zo wordt getest
Stootstroom-testtechniek
De stootstroom-testinstallatie genereert bliksemstromen met curvevorm (10/350) μs tot 100 kA en stootstromen met curvevorm (8/20) μs tot 200 kA. Daarmee kunnen overspanningsbeveiligingsmodulen uit de hoogste vermogensklasse volgens de norm worden getest.
Voor het genereren van de impulsen staat een energie van 141 kJ ter beschikking, afkomstig van een condensatorbank met 44 μF en een maximale laadspanning van 80 kV. Een modulair opgebouwd meetgegevens-registratiesysteem met een hoge bemonsteringsfrequentie levert de uiterst nauwkeurige meetgegevens.
Gelijkstroom-testtechniek
De zelfstandig werkende DC-testinstallatie bestaat uit een krachtige DC-bron en een speciale impulsstroomgenerator. Deze generator is speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen op het gebied van de DC-testtechniek.
Het systeem biedt de mogelijkheid impulsstromen (8/20) μs in het DC-systeem te integreren om overspanningsbeveiligingsmodulen voor DC-applicaties te kwalificeren. Deze installatie maakt o. a. tests overeenkomstig IEC 61643-31 „Eisen en tests voor overspanningsbeveiligingsmodulen voor toepassing in fotovoltaïsche installaties“ mogelijk. De DC-bron wordt ook voor tests met kortsluitstromen tot 7.000 A ingezet. De spanning kan in stappen van 1 volt tot 1800 V DC worden ingesteld.
Geautomatiseerd testen
Geautomatiseerd testen is een belangrijke succesfactor voor een economisch testbedrijf. De focus ligt daarbij op tijdsintensieve testprocessen. Deze processen worden met name beschreven in IEC/EN 61643-21 "Overspanningsbeveiligingsmodulen voor toepassing in telecommunicatie- en signaalverwerkende netwerken".
De zelf ontwikkelde testinstallaties zijn voorzien van de modernste automatiseringstechniek, die het gehele testproces aanstuurt en bewaakt. Het testsysteem documenteert en analyseert de meetwaarden en genereert uiteindelijk een duidelijk testrapport.
Ons dienstenprogramma
- Volledige test van bliksemstroombeveiligingen en overspanningsbeveiligingsmodulen volgens de normen IEC/EN 61643-11, IEC/EN 61643-31, IEC/EN 61643-21, UL 1449
- Bliksemimpulsstroomtest met impulsvorm (10/350) μs met amplitude tot 100 kA
- Stootstroomtests met impulsvorm (8/20) μs tot een amplitude van 200 kA
- Bewijs van de effectiviteit van overspanningsbeveiligingsconcepten op basis van EN CLC/TS 61643-12
- Tests van de isolatievastheid met een piekwisselspanning tot 12 kV AC en 16 kV DC
- Enkel- en driefasige kortsluitstroomtests tot:
50 kA tot 500 V/50 Hz
25 kA tot 1000 V/50 Hz
DAkkS accreditatie
Geaccrediteerd volgens DIN EN ISO/IEC 17025
Het testlaboratorium is op basis van DIN EN ISO/IEC 17025 geaccrediteerd. Deze norm beschrijft "Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria". De Duitse accreditatie-instantie heeft het realiseren van en het voldoen aan de eisen volgens ISO 17025 gecontroleerd en goed bevonden.
De accreditatie is een waarmerk voor:
- vakkundige en technische bekwaamheid
- een effectief managementsysteem voor de kwaliteitsbewaking
- onafhankelijkheid en onpartijdigheid tegenover derden
Testrapporten uit geaccrediteerde testlaboratoria hebben wereldwijd een hoog acceptatieniveau.