Terug naar het overzicht

Voordelen

Gebouwen en installaties betrouwbaar bewaken

Bliksemstroom-meetsysteem LM-S  

Bliksemstroom-meetsysteem LM-S

Door toepassing van dit nieuwe systeem kan de decentrale energiewinning veiliger worden gemaakt. Blikseminslagen worden permanent geregistreerd en geanalyseerd. Hierdoor is een directe reactie mogelijk op stootstroombelastingen en de te verwachten beschadigingen aan de installatie. Door preventief onderhoud worden gevolgschade, lange uitvaltijden en overbodige onderhoudswerkzaamheden gereduceerd.

Het systeem registreert stootstromen binnen een meetbereik van +/- 5 kA tot 250 kA. Het herkent zowel positieve als negatieve stromen en de desbetreffende stroomsterkte. Het maakt een gedetailleerde analyse van de bliksemstroom mogelijk (Imax, dI/dt, specifieke energie, lading).

Dankzij een optisch meetprincipe en optische signaaloverdracht hoeft met het oog op gevoelige elektronica niet te worden gevreesd voor overdracht van elektrische storingen.

Het systeem is modulair opgebouwd en daardoor flexibel inzetbaar. De robuuste uitvoering maakt het LM-S uiterst bestand tegen extreme temperatuurwisselingen en weersinvloeden; bovendien is het zeer schok- en trillingsbestendig.

Met het bliksemstroom-meetsysteem wordt te verwachten schade inzichtelijk gemaakt en kunnen daaruit voortkomende kosten worden voorkomen. De volgende redenen spreken voor toepassing van een dergelijk systeem:

  • beperking van gevolgschade
  • reductie van uitvaltijden
  • kostenbesparing
  • hogere beschikbaarheid van installaties