Impuls- og høystrømslaboratorium
Verdens mest ytelsessterke laboratorium for overspenningsbeskyttelsesutstyr
Den nye bygningen forener høyspennings- og sterkstrømslaboratorier med kontorlokaler for utvikling, konstruksjon og markedsføring under ett og samme tak. Det rundt 1300 m² store laboratorieområdet er spesielt tilpasset kravene med hensyn til teknologi og sikkerhet innen testteknikk, og oppfyller tilnærmet alle internasjonale standardkrav fra veletablerte sertifiseringsinstanser.
Testmulighetene som teknologiinstituttet i Blomberg kan tilby, er til sammen så omfattende at det kan betegnes som det laboratoriet i verden med høyest kapasitet for overspenningsbeskyttelsesutstyr.
Støtstrømsgeneratorer i laboratoriet
Riktig utstyr for ytelsessterke tester
Laboratoriets testanlegg er i stand til å generere støtstrøm og støtspenning i forskjellige impulsformer. Nettfrekvent kortslutningsstrøm og DC-strøm ved spenning med muligheter for fininnstilling kan også genereres.
Det som er helt spesielt ved laboratoriet, er at det ytelsessterke strømforsyningssystemet kan kobles til støtstrømsgeneratorer. Dermed får man realistiske forhold for testing av overspenningsbeskyttelsesutstyr.
Sterkstrømstestfelt i laboratoriet
Sterkstrømstestfeltet
Her er testing på overspenningsbeskyttelsesutstyr med støtstrømsimpulser opptil 100 kA (8/20) μs kombinert med en ytelsessterk vekselstrømskilde mulig.
Testen simulerer beskyttelsesutstyrets driftsegenskaper og deres vekselvirkninger med strømforsyningssystemet i situasjoner med overspenning.
I tillegg til denne spesielle testen for overspenningsbeskyttelsesutstyr kan testfeltet benyttes universelt med en til tre faser.
Slik foregår testingen
Støtstrømstestteknikk
Støtstrømstestanlegget genererer lynstrøm i kurveform (10/350) μs opptil 100 kA og støtstrøm i kurveform (8/20) μs opptil 200 kA. Dermed kan overspenningsbeskyttelsesutstyr i den høyeste ytelsesklassen testes etter standard.
For å generere impulsene er det klargjort en energi på 141 kJ som tas ut fra en kondensatorbase med 44 μF og en maksimal ladespenning på 80 kV. Et modulært system for innsamling av måledata med høy avsøkingshyppighet leverer måledataene, som har meget høy nøyaktighetsgrad.
Likestrømstestteknikk
DC-testanlegget fungerer uavhengig og består av en ytelsessterk DC-kilde og en spesiell impulsstrømsgenerator. Denne generatoren er direkte konstruert for kravene som stilles innen testteknikk for likestrøm.
Systemet gjør det mulig å koble impulsstrøm (8/20) μs inn i DC-systemet for å klargjøre overspenningsbeskyttelsesutstyr for DC-applikasjoner. Dette anlegget åpner for bl. a. testing i henhold til EN 61643-31, Requirements and tests for surge protective devices in photovoltaic applications. DC-kilden benyttes også for tester med kortslutningsstrøm opptil 7000 A. Spenningen kan stilles inn i trinn á 1 volt opptil 1800 V DC.
Automatisert testing
Automatisert testing er en viktig garantist for økonomisk effektiv testdrift. Fokuset er rettet mot tidkrevende testforløp. Forløpene er beskrevet spesielt i blant annet IEC/EN 61643-21, Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks.
De egenutviklede testanleggene er utstyrt med dagens mest moderne automatiseringsteknikk, som styrer og overvåker hele testforløpet. Testsystemet dokumenterer og analyserer måleverdiene og utarbeider til slutt en utsagnskraftig testrapport.
Vårt ytelsesspekter
- Fullstendig testing av lynavledere og overspenningsbeskyttelsesutstyr etter standardene IEC/EN 61643-11, IEC/EN 61643-31, IEC/EN 61643-21, UL 1449
- Testing av lynstøtstrøm med impulsform (10/350) μs med en amplitude opptil 100 kA
- Testing av støtstrøm med impulsform (8/20) μs opptil en amplitude på 200 kA
- Bekreftelse på effekten av overspenningsbeskyttelseskonsepter med utgangspunkt i EN CLC/TS 61643-12
- Test av isolasjonssikkerheten med en holdevekselspenning opptil 12 kV AC og 16 kV DC
- En- og trefasede kortslutningsstrømtester opptil:
50 kA til 500 V / 50 Hz
25 kA til 1000 V / 50 Hz
DAkkS-godkjenning
Godkjent i henhold til DIN EN ISO / IEC 17025
Testlaboratoriet er godkjent med utgangspunkt i DIN EN ISO / IEC 17025. Denne standarden beskriver generelle krav til kompetansen som stilles til test- og kalibreringslaboratorier. Deutsche Akkreditierungsstelle (tysk godkjennelsesinstans) har kontrollert og godkjent omsettingen i praksis og overholdelse av kravene i henhold til ISO 17025.
Godkjennelsen bekrefter følgende:
- Faglig og teknisk kompetanse
- Effektivt managementsystem for kvalitetssikring
- Uavhengighet og upartiskhet overfor tredjemann
Testrapporter fra godkjente laboratorier er anerkjent over hele verden.