Strip, klik, klaar!

Sluit gereedschapsloos flexibele en massieve aders aan. Met of zónder adereindhuls.
Printplaatconnectoren met Push-X-technologie

Printplaatconnectoren van de XPC-serie

Printplaatconnector van de XPC-serie bedraden eenvoudig uw printplaten met enkele aders, ongeacht of deze dun of dik, massief of flexibel, met of zonder adereindhuls zijn. Door de bediening zonder gereedschap en de doordachte Push-X-technologie worden montagetijden tot een minimum verkort. Strip, klik en klaar.

De vergrendeling van de voorgespannen contactveer wordt door het aansluiten van de ader geactiveerd en klemt deze vervolgens volledig zelfstandig vast. Zo veilig en eenvoudig dat u nu ook een geautomatiseerde bedrading kunt realiseren. Daardoor is de XPC overal een optimale oplossing, waar componenten in de schakelkast of in het veld vrijwel moeiteloos en betrouwbaar worden aangesloten.

De voordelen op een rij Printplaatconnectoren met Push-X-technologie

Aansluitprincipe van de printplaatconnectoren XPC
Printplaatconnectoren XPC 1,5 met verschillende adertypen
Activeren van het aansluitpunt van de printplaatconnector XPC
Losmaken van een aangesloten ader van de printplaatconnector XPC
Steekcompatibiliteit van de printplaatconnectoren XPC
Aansluitprincipe van de printplaatconnectoren XPC

De innovatieve Push-X-technologie zorgt voor comfort en snelheid bij het bedraden. Net als bij een muizenval klapt in de nieuwe XPC-printplaatconnector een contactveer na de ader dicht en houdt deze veilig vast. Daarvoor wordt deze simpelweg, direct in de aansluitruimte gestoken. Zodra de ader vrijwel zonder krachtsinspanning de activering van de contactveer bedient, ontstaat er bij deze aansluittechniek een langdurig betrouwbare klemverbinding.

Printplaatconnectoren XPC 1,5 met verschillende adertypen

De printplaatconnectoren van de XPC-serie verkorten montagetijden tot een minimum. Door de innovatieve Push-X technologie worden massieve en flexibele aders met of zonder adereindhuls, direct, in één beweging veilig aangesloten. En dat zonder gereedschap! Zodra de ader in de nieuwe aansluitruimte de vergrendeling van de voorgespannen contactveer losmaakt, ontstaat een langdurig betrouwbare klemverbinding. Via deze aansluittechniek kan ook een geautomatiseerde bedrading worden gerealiseerd.

Activeren van het aansluitpunt van de printplaatconnector XPC

Door middel van de doordachte Push-X-technologie met de voorgespannen contactveer ontstaan veilige aansluitingen in de gelijkblijvende betrouwbare kwaliteit. Geluids- en visuele signalen geven aan of de contactveer succesvol werd geactiveerd. Naast het hoorbare activeringsgeluid van de contactveer is de bedrijfstoestand van de connector ook via de stand van de oranje gekleurde activeringsknop afleesbaar. De status van de aansluittechniek is daardoor duidelijk zichtbaar.

Losmaken van een aangesloten ader van de printplaatconnector XPC

Zo snel de ader in de XPC-connector werd aangesloten, zo eenvoudig kan deze ook weer worden losgemaakt. Door te drukken op de oranje gekleurde activeringsknop wordt de ader vrijgegeven en wordt de contactveer tegelijkertijd weer in de activeringspositie voorgespannen en vergrendeld. En dan is de aansluittechniek weer gereed voor gebruik en kan de volgende aansluiting worden geactiveerd.

Steekcompatibiliteit van de printplaatconnectoren XPC

De XPC-printplaatconnector is compatibel met het uitgebreide COMBICON-programma in 3,5 mm-raster van Phoenix Contact. Daarbij kan de XPC met uitvoeringen van bestaande horizontale en verticale basiselementen worden gecombineerd. Deze zijn zowel beschikbaar voor reflow- als golfsoldeerprocessen. Zo is het wisselen tussen connectoren met verschillende aansluittechnieken zonder probleem mogelijk. Als resultaat kan XPC daardoor als comfortabele aansluittechniek direct als alternatief in vele toepassingsgebieden worden gebruikt.

Push-X vergeleken met andere aansluittechnologieën

Snel, sneller, Push-X: kijk eens hoe gemakkelijk de aansluiting met Push-X-technologie is in vergelijking met andere aansluittechnologieën. Er is waarschijnlijk geen snellere manier om flexibele aders aan te sluiten. Push-X is ook geschikt voor automatische aansluiting met industriële robots.

Printplaatconnectoren XPC 2,5

Printplaatconnectoren XPC 2,5

XPC 2,5-printplaatconnectoren met handige Push-X-aderaansluiting zijn geschikt voor flexibele en massieve aderdoorsneden tot 2,5 mm². Sluit aders snel en vrijwel moeiteloos aan.

Printplaatconnectoren XPC 1,5

Printplaatconnectoren XPC 1,5

Een nieuwe kijk op directe aansluittechniek. Snel, eenvoudig, soepel en compatibel: XPC 1,5-printplaatconnectoren met Push-X-technologie maken een aderaansluiting zonder gereedschap mogelijk voor doorsneden tot 1,5 mm² met weinig benodigde kracht voor direct insteken.