Toelatings- en speciale tests voor connectoren en elektronicabehuizingen Hoge kwaliteit dankzij lokale of branchespecifieke normen en certificeringen en testpartij E: geteste kwaliteit betekent bij Phoenix Contact dat onze printklemmen, connectoren en behuizingen evt. ook moeten voldoen aan speciale normen en toelatingen in bepaalde branches en landen.

Printplaat met daarop bevestigde printklemmen

Tot het spectrum van Testpartij E als afrondende mijlpaal van de laboratoriumtests behoren o.a.:

  • Soldeerbaarheidstest
  • Buigwaarde
  • Spanningscorrosie
  • Vrij van haarfijn metaalkristal
  • Brandbaarheidsclassificatie
  • Gloeidraadtest
  • RoHS-conformiteit
  • Branche- en landspecifieke toelatingen
  • Corrosievorming: zoutneveltest, Kesternich-test (SO2),
  • condensvorming, stromend gemengd gas
  • Klimaattests: warmte, koude, vocht, temperatuurschok
Resultaatcurven van een Heat-Cycling-test

Resultaatcurven van een Heat-Cycling-test

Heat-Cycling-test volgens UL 1059

Door een cyclische overbelastingstest wordt de gebruikslevensduur van een elektrische aansluiting bevestigd, ook onder extreme elektrische belastingen. Hierbij wordt de aansluiting 14 dagen lang afwisselend gedurende 210 minuten belast met de 1,5-voudige nominale stroom en een daaropvolgende afkoeling van 30 minuten.

Printklemmen voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen

Printklemmen voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen

Explosiebeveiliging volgens IEC 60079

Voor de procestechniek biedt Phoenix Contact ook printklemmen voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen. Het beveiligingsprincipe van de verhoogde veiligheid "e" (IEC/EN 60079-7) berust hoofdzakelijk op aangescherpte constructieve maatregelen. Voor aansluitingen zijn de belangrijke:

  • Lucht- en kruipwegen
  • Beveiliging tegen lostrillen en ontoelaatbare beschadiging van de ader
  • De contactdruk mag niet via geïsoleerde delen worden overgebracht.
  • Aansluitpunten voor de aansluiting van samengeslagen aders moeten zijn uitgevoerd met een elastisch tussenelement.
Haarfijn metaalkristaltest in het laboratorium

Haarfijn metaalkristaltest in het laboratorium

Haarfijn metaalkristaltest volgens DIN IEC 60068‑2‑82 resp. JEDEC JESD201

Whiskers zijn haarvormige monokristallen die onder ongunstige omstandigheden uit een tinoppervlak kunnen groeien en daardoor onder bepaalde omstandigheden in elektronische schakelingen tot storingen leiden. Phoenix Contact hanteert al sinds tientallen jaren dusdanig hoge eigen standaarden met betrekking tot de toepassing van tussencoatings, elektrolytparameters, enz. op alle vertinde oppervlakken dat de vorming van haarfijn metaalkristal in de zin van de normen aantoonbaar niet optreedt. Dit feit wordt door continu door gedetailleerd onderzoek bevestigd.

Soldeerbaarheidstest van printplaatklemmen en -connectoren

Door de bevochtigingstest kan de apparatenaansluittechniek goed worden gesoldeerd

Soldeerbaarheidstest volgens IEC 68‑2‑54

Door een bevochtigingstest worden de soldeereigenschappen van oppervlaktesystemen geanalyseerd en gekwalificeerd. Hierdoor wordt een gelijkblijvend hoge kwaliteit van de soldeermetalen gewaarborgd. Normaal gesproken zijn printklemmen en -connectoren van Phoenix Contact ook na een standaardopslag van drie jaar goed te solderen en vanzelfsprekend gekwalificeerd voor loodvrije soldeerprocessen.