모든 치수의 커넥터를 위한 연결성
피닉스컨택트의 FINEPITCH 보드-투-보드 커넥터는 장치 내 PCB 연결을 위한 안정적인 솔루션입니다. 피닉스컨택트의 서비스를 활용하고 선택한 샘플을 시험해 보십시오.
보드-투-보드 포트폴리오 개요 피닉스컨택트는 FINEPITCH 보드-투-보드 커넥터를 통해 신호 및 데이터 전송을 위한 차폐 및 비차폐 솔루션을 제공합니다. FINEPITCH 보드-투-보드 커넥터를 샘플로 주문할 수도 있습니다. 다양한 디자인, 스택 높이, 포지션 수 및 0.635에서 1.27 mm²의 다양한 간격을 통해 모든 크기의 제품에 적합한 개별 PCB 방향을 실현하십시오. 메자닌 연결, 코플라나 연결, 메인 보드와 서브 보드 간의 연결이 가능합니다. 3가지 제품 시리즈로 구성된 FINEPITCH 포트폴리오는 산업 요구 사항에 맞는 PCB 연결을 위한 이상적인 솔루션을 장치 제조업체에 제공합니다.
이점
- 다양한 스택 높이 및 0.635 ~ 1.27 mm 간격의 견고한 커넥터를 통한 설계 유연성
- 다양한 EMC 요구 사항을 위한 차폐 및 비차폐 버전의 애플리케이션 지향 보드-투-보드 연결
- 실제 데이터 및 무료 샘플을 사용한 빠르고 손쉬운 장치 개발을 위한 포괄적인 설계 적용 지원
- 최대 52 Gbps의 고속 데이터 전송이 가능한 다양한 적용 분야
기술 데이터 비교
제품 시리즈를 비교하고 애플리케이션에 적합한 보드-투-보드 커넥터를 선택하십시오.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FS 0,635 | FP 0,8 | FR 1,27 | |
| 기술 데이터 개요 | |||
| 제품 시리즈 | FS 0,635 | FS 0,635 플로팅 | FP 0,8 | FR 1,27 |
| 간격 | 0.635 mm | 0.8 mm | 1.27 mm |
| 포지션 수 | 20 … 80 | 12 … 80 | 6 … 100 |
| 스택 높이 | 6 mm … 16.6 mm | 6 mm … 21 mm | 8 mm … 13.8 mm |
| 디자인 | 수직 | 수직 및 수평 | 수직, 수평 및 플랫 리본 케이블 |
| 차폐 | - | 옵션 | - |
| 플로팅 | ±0.7 mm(x 및 y 방향) | ±0.3 mm(x 및 y 방향), 접점 통합 | - |
| 접점당 정격 전류 | 0.5 A | 1.7 A | 2.3 A |
| 데이터 전송 속도 | 최대 30 Gbps | 최대 40 Gbps | 최대 52 Gbps | 최대 28 Gbps |
| 삽입 주기 | 50 | 500 | 500 |
| 제품 목록으로 이동하기 | 제품 목록으로 이동하기 | 제품 시리즈로 이동하기 |
보드-투-보드 커넥터 테스트
선택한 무료 보드-투-보드 샘플이 자신의 작업장으로 배달되도록 주문하고 FINEPITCH 포트폴리오의 컴팩트성과 다양성에 대해 알아보십시오.