기술 변화로 인한 기록적인 시간 단축

케이블 조립을 위한 와이어-투-보드 커넥터는 현장과 공장에서 배선 작업을 간소화하고 시간을 단축합니다. 푸쉬-인 연결과 크림프 연결 중에서 선택하십시오. 모든 움직임이 올바르게 이루어져야 하기 때문입니다. 지금 바로 시도해 보십시오. 무료 샘플을 요청하십시오.
케이블 조립에 최적화된 와이어-투-보드 커넥터

케이블 조립에 최적화된 와이어-투-보드 커넥터

케이블 조립에 최적화된 CONNEXIS 와이어-투-보드 커넥터는 크림프 연결과 함꼐 푸쉬-인 연결로도 제공됩니다. 이 제품군에는 수평 또는 수직 연결 방향의 커넥터 및 헤더와 함께 패널 피드스루도 포함됩니다. 크림프 접점은 AWG 28...14 전선용으로 제공됩니다. 2.5mm, 3.81mm 및 5.08mm 간격의 D21, D31, D32 커넥터는 다양한 신호 및 저전압 공급 장치에 적합합니다.

와이어-투-보드 커넥터의 주요 특징

크림프 연결이 있는 D21 시리즈 와이어-투-보드 커넥터
크림프 연결이 있는 D31 시리즈 와이어-투-보드 커넥터
  푸쉬-인 연결이 있는 DD31PS 시리즈 와이어-투-보드 커넥터
크림프 연결이 있는 D32 시리즈 와이어-투-보드 커넥터
크림프 연결이 있는 D21 시리즈 와이어-투-보드 커넥터

다양한 디자인과 버전의 D21 시리즈는 플라잉 리드 및 패널 피드스루와 같은 광범위한 애플리케이션에 적합합니다. 와이어-투-보드 커넥터는 2.50mm의 간격, 6에서 20개의 핀이 있는 이중 행 버전으로 제공됩니다.

제품 목록으로 이동하기
크림프 연결이 있는 D31 시리즈 와이어-투-보드 커넥터

다양한 디자인과 버전의 D31 시리즈는 플라잉 리드 및 패널 피드스루와 같은 광범위한 애플리케이션에 적합합니다. 와이어-투-보드 커넥터는 크림프 연결 기술을 위한 2에서 20개의 핀이 있는 단일 행 또는 이중 행 버전으로 제공됩니다.

제품 목록으로 이동하기
  푸쉬-인 연결이 있는 DD31PS 시리즈 와이어-투-보드 커넥터

DD31PS 시리즈는 다양한 디자인과 버전으로 제공되며 플라잉 리드 및 패널 피드스루와 같은 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 푸쉬-인 연결이 있는 와이어-투-보드 커넥터는 3.81mm 간격과 4에서 20개의 핀이 있는 이중 행 버전으로 제공됩니다.

제품 목록으로 이동하기
크림프 연결이 있는 D32 시리즈 와이어-투-보드 커넥터

다양한 디자인과 버전의 D32 시리즈는 플라잉 리드 및 패널 피드스루와 같은 광범위한 애플리케이션에 적합합니다. 와이어-투-보드 커넥터는 5.08mm의 간격, 2에서 20개의 핀이 있는 단일 행 또는 이중 행 버전으로 제공됩니다.

제품 목록으로 이동하기
무료 샘플
피닉스컨택트의 와이어-투-보드 커넥터를 테스트하십시오.

CONNEXIS 제품군의 와이어-투-보드 커넥터에 대해 알아보시겠습니까? – 무료 샘플을 주문하십시오. 피닉스컨택트의 전문가가 애플리케이션에 가장 적합한 솔루션을 찾는 데 필요한 맞춤형 조언을 제공해 드립니다. 피닉스컨택트의 혁신적인 연결 기술의 이점에 대해 알아보십시오.

지금 샘플 주문하기
샘플 주문 – 와이어-투-보드 커넥터

이점

  • 맞춤형 숫자, 문자 및 기호 인쇄로 인한 빠르고 안전한 조립
  • 영구적으로 통합된 기계식 코딩으로 인한 오류 없는 연결
  • M-CAD/E-CAD 데이터 및 무료 샘플 서비스를 통해 장치 개발 과정에서 설계 적용 지원
    [x]- 공구가 필요 없는 시간 절약형 푸쉬-인 연결
  • 사전 조립된 커넥터를 사용한 손쉬운 시간 절약형 생산
로봇 공학 적용 분야의 조립을 위한 CONNEXIS 와이어-투-보드 커넥터

CONNEXIS 포트폴리오의 와이어-투-보드 커넥터 테스트

케이블 조립에 최적화된 와이어-투-보드 커넥터는 로봇 공학, 엘리베이터 기술 및 배터리 관리 분야의 애플리케이션에 특히 적합합니다. 무료 개인 샘플을 주문하고 직접 확인해 보십시오.