Custodie per l'elettronica con display e tastiere Al tuo servizio: le custodie per l'elettronica di Phoenix Contact sono disponibili anche con display touch integrati o display con tastiera a membrana e un servizio completo. Configura la tua soluzione di custodia personalizzata, noi ci occupiamo del resto. Dalla stampa alla lavorazione meccanica, fino al premontaggio.

Custodie per l'elettronica con display e tastiera su un tablet

I vantaggi

  • Centralizzati o decentralizzati: sistemi di custodie per la visualizzazione e il comando da utilizzare nel quadro elettrico o sul campo
  • Tutto da un unico fornitore: custodie, tastiere e display coordinati tra loro oltre a un servizio completo
  • Montaggio Plug and Play: assemblaggio rapido dei componenti prefabbricati
  • Progettazione a piacere: adattamento personalizzabile della tastiera a membrana tramite configurazione
  • Progettazione semplice: posizionamento del display tramite configuratore
Campione gratuito
Ordina un campione gratuito

Desideri vedere e testare display e tastiere per custodie per l'elettronica della serie ICS? – Ordina un campione gratuito. Prova le soluzioni di Phoenix Contact, ti convincerai.

Ordina un campione gratuito
Un collaboratore di Phoenix Contact posiziona un display su una custodia per l'elettronica
Custodie per l'elettronica con display touch

Display touch per le custodie per l'elettronica Soluzioni di visualizzazione industriali per quadri elettrici e applicazioni sul campo

Visualizzazione dei dati di processo, registrazione degli input, visualizzazione degli stati operativi e molto altro: i display touch offrono un grande potenziale per la creazione di display funzionali e facili da usare. Questo whitepaper fornisce una panoramica e una conoscenza di base delle varie tecnologie riguardanti i display touch. Inoltre, vengono illustrati i requisiti per il controllo dell'hardware.

Visualizzazione 3D

Visualizzazione a 360 gradi delle custodie per l'elettronica della serie ICS con display e tastiere

I display touch da 2,4" e i display da 0,96" con tastiere a membrana configurabili completano la gamma di custodie per l'elettronica della serie ICS.

Nella visualizzazione 3D adiacente puoi vedere personalmente l'elevato livello di comfort operativo offerto dalle custodie ICS.

Foto di display touch per custodie per l'elettronica della serie UCS

Display touch per custodie per l'elettronica della serie UCS

Le custodie per l'elettronica della serie UCS per embedded system sono disponibili anche con dime di foratura predefinite per il display touch da 7" e con display touch prefabbricati da 2,4".

Display touch per custodie per l'elettronica della serie ME-IO

Display touch per custodie per l'elettronica della serie ME-IO

I display touch per custodie della serie ME-IO offrono soluzioni di visualizzazione e di comando, soprattutto per i controllori.

Caratteristiche del prodotto e servizi in sintesi

Soluzioni di visualizzazione e di comando con le custodie per l'elettronica
Custodie, tastiere e display
Display per custodie per l'elettronica
Tastiere a membrana su custodie per l'elettronica
Una persona utilizza il configuratore per i display per le custodie per l'elettronica sul computer
Soluzioni di visualizzazione e di comando con le custodie per l'elettronica

Nel quadro elettrico o sul campo, utilizza la nostra ampia gamma di sistemi di custodie per la visualizzazione e il comando dei processi e delle operazioni di controllo.

Custodie, tastiere e display

Da Phoenix Contact troverai custodie, tastiere e display perfettamente coordinati fra loro. Le nostre custodie dal design moderno consentono l'integrazione a filo dei display nella parte frontale della custodia.

Display per custodie per l'elettronica

Finora l'integrazione di elementi di visualizzazione e di comando nelle custodie per l'elettronica comportava costi elevati. Grazie ai componenti prefabbricati e testati, è possibile assemblare rapidamente le soluzioni per custodie.

Tastiere a membrana su custodie per l'elettronica

Configura le tue tastiere a membrana personalizzate in modo semplice e veloce. Puoi scegliere forma, colore e stampa e adattarli in base ai tuoi desideri. È anche possibile applicare siglature aggiuntive, come ad esempio il logo aziendale.

Una persona utilizza il configuratore per i display per le custodie per l'elettronica sul computer

Utilizza il configuratore per posizionare il tuo display con precisione nella custodia per l'elettronica. Anche in questo caso è possibile personalizzare il design in base alle tue esigenze. L'unico elemento limitante è lo spazio disponibile.

E-Paper
Panoramica della gamma di custodie per l'elettronica

Ottieni maggiori informazioni sulle custodie per guide DIN e per l'impiego all'esterno e scopri in quanti modi diversi è possibile adattare le custodie per l'elettronica alle tue esigenze individuali.

Apri l'e-paper
Custodie per guide DIN e custodie da campo
Display e tastiere per varie custodie per l'elettronica di Phoenix Contact

Prova i display e le tastiere per custodie per l'elettronica

I display e le tastiere per le custodie per l'elettronica aumentano la flessibilità nella realizzazione dei dispositivi. La serie di custodie UCS è adatta alle versatili applicazioni per esterni, la serie ME-IO principalmente per moduli I/O e controllori. Ordina gratuitamente il tuo campione per la tua postazione di lavoro. Verifica di persona.