Surge-Box della Phoenix Contact AG by EM Zone di protezione dai fulmini: Transizioni semplicemente risolte individualmente!

Dipendenti con un Surge-Box

In 3 passi verso la vostra soluzione individuale

Tutte le linee che vengono introdotte nell‘edificio dall‘esterno devono essere dotate dell‘SPD correttamente progettato nel punto di ingresso. La progettazione di tali separazioni di zona non deve essere complicata!

Con le scatole SURGE, che sono adattate individualmente all‘applicazione, l‘implementazione di tali transizioni di zona è semplice.

Clicca qui per andare direttamente al webshop di Elettro-Materiale

Dal idea a alla soluzione


Mitarbeiter mit einem Surge-Box Problem

1. Posiziona la tua idea

Utilizzate il modulo d‘ordine per inviarci i dati dei cavi inseriti dall‘esterno.
Schemi, elenchi di disegni di fili ecc.

Soluzione di Surge-Box

2. Dispo e ottieni un‘offerta

Prepariamo un‘offerta e i disegni di disposizione con gli SPD progettati correttamente e pronti per l‘installazione nel corretto alloggiamento della sovrastruttura.

Surge Box in dotazione

3. Installazione della scatola in cantiere

Ora potete installare il Surge-Box completamente assemblato alla transizione di zona del vostro sistema.
Il sistema flessibile del Surge-Box è progettato individualmente e può essere integrato molto facilmente nell‘applicazione integrata nel concetto di zona di protezione.

Flyer Surge-Box

ULTERIORI INFORMAZIONI

Qui potete trovare maggiori informazioni sul nostro sito web sulla protezione dalle sovratensioni, accedere all'e-shop o semplicemente scaricare il volantino della surge box in formato PDF:

Elektro-Material AG

Elettro-Materiale SA

+41 (0) 44 278 12 12

EM-Hauptsitz

Protezione contro le sovratensioni per tutta la Svizzera

Inviaci un'e-mail