Dalla progettazione al quadro elettrico finito

PROJECT complete: software di progettazione e siglatura

Il software per la progettazione e la siglatura PROJECT complete è un valido supporto in tutte le fasi della progettazione di morsettiere. Offre un supporto personalizzato e pratico, dalla trasmissione dei dati alla progettazione elettrica, fino alla consegna del prodotto finito. Scopri di più nella brochure "PROJECT complete".

Esegui adesso il download
Tecnologia di connessione Push-in
Pianificazione efficiente con PROJECT complete

Pianificazione efficiente con PROJECT complete

Pianificazione efficiente con PROJECT complete

Progettazione intuitiva, funzioni intelligenti e interfaccia utente personalizzabile: il software di progettazione e siglatura PROJECT complete è la soluzione innovativa per la semplice pianificazione della tua morsettiera e la realizzazione delle apposite siglature.

Il software offre un supporto di processo personalizzato e pratico dall'acquisizione dei dati alla progettazione elettrica, fino alla consegna del prodotto finito.

Gli articoli descritti digitalmente sono la base per processi ottimizzati

Gli articoli descritti digitalmente sono la base per processi ottimizzati

Articoli descritti costantemente in formato digitale

Gli articoli descritti costantemente in formato digitale, insieme ai dati standardizzati e alle interfacce di sistema, costituiscono la base per processi ottimizzati nella costruzione di quadri elettrici.

Le descrizioni digitali uniformi degli articoli supportano la progettazione, l'installazione, la produzione e la manutenzione. Tutti gli stati di esercizio sono quindi sempre noti, e la loro visualizzazione facilita la progettazione, l'analisi e l'esercizio. Inoltre, i dati digitali degli articoli sono necessari per fabbricare i singoli prodotti a prezzi di mercato. Tutti gli articoli COMPLETE line sono descritti digitalmente e dispongono di dati di prodotto standardizzati come ETIM, eCl@ss o dati UNSPSC. Tutti i dati digitali degli articoli sono disponibili direttamente sul prodotto.

Configurazione personalizzata dei prodotti

Configura i nostri prodotti in base alle tue esigenze

Seleziona il prodotto adatto alle tue esigenze

I nostri configuratori contribuiscono a trovare il prodotto più idoneo per le tue esigenze personali e le soluzioni adatte per la tua applicazione.

Grazie a semplici filtri, illustrazioni dei prodotti in 2D e 3D e un'interfaccia utente intuitiva, potrai configurare le tue soluzioni personalizzate in pochi passaggi, senza errori!

  • Configurazione intuitiva: realizza la soluzione desiderata in pochi clic
  • Funzionamento intuitivo: con la funzione Drag & Drop trascini in modo semplice i componenti nella posizione desiderata
  • Visualizzazione semplificata: rappresentazione in tempo reale della tua configurazione in 3D
  • Semplice pianificazione: scarica i dati 2D e 3D combinati e importali nel tuo programma CAD
Interconnessione di prodotti e sviluppo con PROFICLOUD

Collega in rete il mondo con PROFICLOUD

Soluzioni Cloud professionali

La crescente digitalizzazione richiede l'integrazione di analisi dei dati e processi aziendali.

Con Proficloud, Phoenix Contact propone soluzioni complete, realizzate specificamente per le tue esigenze. Con un collegamento in rete dei processi di produzione e sviluppo a livello mondiale, puoi abbattere i confini aziendali. Con Proficloud puoi rilevare i dati delle tue macchine e dei tuoi impianti da qualsiasi parte del mondo e combinare grandi quantità di dati da diverse fonti. Sulla base di un'analisi dei dati all'avanguardia, potrai prendere decisioni qualificate, fare previsioni e migliorare il controllo dei processi operativi.