Contrôles électriques pour connecteurs et boîtiers électroniques Qualité élevée grâce à un alignement optimal du flux de courant et des caractéristiques de tension dans le lot de contrôle C : lors des essais, les caractéristiques de courant et de tension des blocs de jonction pour C.I., des connecteurs et des boîtiers électroniques sont examinées. Nous testons par exemple l'isolation et le courant admissible des matériaux ou mesurons la résistance de contact avant et après une série d'essais.

Essai d'échauffement sur un connecteur

Le lot de contrôle C, troisième étape avant validation de la série, comprend les contrôles suivants :

  • Contrôle cyclique de surcharge (Heat-Cycling-Test selon UL 1059)

  • Essai cyclique de vieillissement

  • Sécurité thermique

  • Résistance d'isolement (UL 1703, UL 27)

  • Courbe de capacité de charge du courant admissible (CEI 60512-5-2)

  • Mesure des résistances de contact (CEI 60998-2-1)

  • Test à haute tension

  • Essai de tension de tenue au choc (CEI 60664-1)

  • Distances dans l'air et lignes de fuite

  • Mesure de la résistance

Connecteur Sunclix dans le test de résistance à l'isolation en milieu humide

Connecteur Sunclix dans le test de résistance à l'isolation en milieu humide

Test de résistance à l'isolation en milieu humide selon UL 1703 27

Les connecteurs utilisés en permanence à l'extérieur doivent résister au vent et aux intempéries pendant 25 ans. Les matériaux d'isolation utilisés doivent protéger de manière fiable et à long terme les utilisateurs contre les courants dangereux. Le test de résistance à l'isolation en milieu humide fournit une mesure quantitative de la performance d'isolation de l'échantillon de test. L'essai réalisé dans une solution aqueuse conductrice détendue permet de détecter des modifications des distances dans l'air et lignes de fuite, dues par exemple à des fissures capillaires.

Des connecteurs montés en série dans un laboratoire de Phoenix Contact

Essai d'intensité sur les connecteurs avec différentes températures

Courant admissible selon CEI 60512‑5‑2

Le courant admissible d'un connecteur est limité par les propriétés thermiques des matériaux utilisés pour les contacts et les raccordements, ainsi que par les parties isolantes du boîtier. Il dépend de l'auto-échauffement et de la température ambiante à laquelle le composant est utilisé. La courbe de capacité de charge du courant admissible illustre le rapport du courant admissible à une certaine température.

Essai de tension de tenue au choc en laboratoire de Phoenix Contact

Essai de tension de tenue au choc en laboratoire

Essai de tension de tenue au choc selon CEI 60664-1

L'essai de tension de tenue au choc permet de démontrer que les distances dans l'air et lignes de fuites sont suffisantes entre deux potentiels juxtaposés. La hauteur de la tension d'essai dépend de la tension de choc assignée du composant. Il ne doit pas y avoir de claquage avec trois surtensions (1,2/50 μs) par polarité. Ce contrôle confirme que les composants peuvent être utilisés en toute sécurité. L'oscilloscope indique le déroulement dans le temps d'une impulsion de tension de choc.

Essai de chute de tension d'un connecteur

Essai de chute de tension d'un connecteur

Mesure de la résistance de contact selon CEI 60998‑2‑1

Un contact électrique durablement sécurisé est garanti par une connexion étanche au gaz. La détermination de la résistance de contact électrique, généralement avant et après une séquence de test, permet d'évaluer la qualité d'une connexion.