Ennätysaika teknologiamuutoksen avulla

Kaapelikalustuksessa käytettävät wire to board -pistoliittimet helpottavat ja nopeuttavat johdotusta kentällä ja tehtaalla. Voit valita push-in- tai puristusliitännän. Aina varma ote. Kokeile sitä. Pyydä ilmainen näytekappale.
Kaapelikalustukseen optimoidut wire to board -pistoliittimet

Kaapelikalustukseen optimoidut wire to board -pistoliittimet

Kaapelikalustuksessa käytettävät CONNEXIS-tuotevalikoiman wire to board -pistoliittimet ovat nyt saatavilla puristusliitännän lisäksi myös push-in-liitännällä. Tuotevalikoima koostuu vaaka- tai pystysuuntaan liitettävistä liittimistä ja perusosista sekä seinämäläpivienneistä. Puristuskoskettimia on saatavana johtimille AWG: 28...14. Pistoliittimet D21, D31 ja D32, joiden rasteri on 2,5 mm, 3,81 mm ja 5,08 mm, soveltuvat lukuisiin signaali- ja pienjännitesyöttöihin.

Wire to board -pistoliittimien tärkeimmät ominaisuudet

D21-sarjan wire to board -pistoliittimet puristusliitännällä
D31-sarjan wire to board -pistoliittimet puristusliitännällä
  DD31PS-sarjan wire to board -pistoliittimet push-in-liitännällä
D32-sarjan wire to board -pistoliittimet puristusliitännällä
D21-sarjan wire to board -pistoliittimet puristusliitännällä

D21-sarjan erilaiset rakenteet ja versiot, kuten esim. irtoliitännät ja seinämäläpiviennit, mahdollistavat käytön erilaisissa sovelluksissa. Wire to board -pistoliittimet ovat saatavina kaksirivisenä mallina, jossa on 6–20 napaa 2,50 mm:n rasterissa.

Tuoteluettelo
D31-sarjan wire to board -pistoliittimet puristusliitännällä

D31-sarjan erilaiset rakenteet ja versiot, kuten esim. irtoliitännät ja seinämäläpiviennit, mahdollistavat käytön erilaisissa sovelluksissa. Wire to board -pistoliittimiä on saatavana yksi- tai kaksirivisenä versiona napaluvuilla 2–20 puristusliitäntätekniikkaa varten.

Tuoteluettelo
  DD31PS-sarjan wire to board -pistoliittimet push-in-liitännällä

DD31PS-sarjan erilaiset rakenteet ja versiot, kuten esim. irtoliitännät ja seinämäläpiviennit, mahdollistavat käytön monissa erilaisissa sovelluksissa. Push-in-liitännällä varustettuja wire to board -pistoliittimiä on saatavana kaksirivisinä versioina napaluvuilla 4–20 ja 3,81 mm:n rasterissa.

Tuoteluettelo
D32-sarjan wire to board -pistoliittimet puristusliitännällä

D32-sarjan erilaiset rakenteet ja versiot, kuten esim. irtoliitännät ja seinämäläpiviennit, mahdollistavat käytön erilaisissa sovelluksissa. Wire to board -pistoliittimet ovat saatavina yksi- tai kaksirivisenä mallina, jossa on 2–20 napaa 5,08 mm:n rasterissa.

Tuoteluettelo
Maksuttomat näytekappaleet
Testaa wire to board -pistoliittimiä

Haluaisitko tutustua CONNEXIS-tuoteohjelman wire to board -pistoliittimiin? – Tilaa näytekappale maksutta työpaikallesi. Asiantuntijamme ovat valmiina antamaan henkilökohtaista neuvontaa, jotta löydät optimaalisen ratkaisun sovellukseesi. Tutustu Phoenix Contactin innovatiivisen liitäntätekniikan etuihin.

Tilaa näytepaketti nyt
Näytekappaleen tilaus wire to board -pistoliittimestä

Edut

  • Yksilölliset merkinnät numeroilla, kirjaimilla ja merkeillä varmistavat nopean ja turvallisen asennuksen
  • Kiinteästi integroitu koodaus varmistaa virheettömän kytkennän
  • Laitekehityksen design-in-tuki M-CAD-/E-CAD-tietojen ja maksuttoman näytepalvelun avulla
  • Aikaa säästävä push-in-liitäntä ei vaadi työkaluja
  • Esiasennetut pistokkeet helpottavat ja nopeuttavat valmistusta
CONNEXIS-sarjan wire to board -pistoliittimet robotiikkasovelluksen kalustuksiin

Testaa CONNEXIS-tuotevalikoiman wire to board -pistoliittimiä

Kaapelikalustukseen optimoidut wire to board -pistoliittimet soveltuvat erityisesti robotiikan, hissitekniikan ja akunhallinnan sovelluksiin. Tilaa oma näytekappaleesi työpaikallesi maksutta ja vakuutu itse.