Wind River Strateginen kumppanuus PROFINET-ratkaisujen alalla

Wind River Visual

Strateginen kumppanuus

Wind Riverin ja Phoenix Contactin strateginen yhteistyö PROFINET-ratkaisujen alalla. Phoenix Contact rakentaa Wind Riverin reaaliaikaiseen VxWorks-käyttöjärjestelmään perustuvia ohjelmistokomponentteja monille automaatiotekniikan alan asiakkaille. Optimoidut, esikonfiguroidut ratkaisut, jotka perustuvat Wind Riverin käyttöjärjestelmiin.

Edut

  • Pienemmät integrointikustannukset
  • Nopeampi markkinoille saattaminen
  • Kilpailuetu
Wind River -logo

Lisätietoa Wind Riveristä

Wind River on johtava maailmanlaajuinen älykkäiden edge-ympäristöjen ohjelmistojen toimittaja. Yrityksen teknologia on ollut koko maailmassa turvallisten laitteiden voimanlähteenä vuodesta 1981 lähtien, ja sitä on miljardeissa tuotteissa. Wind River tarjoaa kattavan tuotevalikoiman, jota tukevat ensiluokkaiset, maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelut ja -tuki sekä laaja kumppaniekosysteemi. Wind Riverin ohjelmistot ja asiantuntemus nopeuttavat digitaalista muutosta tehtävien kannalta olennaisissa, älykkäissä järjestelmissä, jotka vaativat jatkuvasti kasvavaa laskentatehoa ja tarjoavat samalla korkeimman mahdollisen turvallisuuden ja luotettavuuden.