Moottoreiden pätötehon valvonta – ennakoiva kunnossapito

Predictive Maintenance

Phoenix Contactin elektroninen moottorinhallinta tarjoaa kaikki nykyaikaisen pätötehon valvonnan edut. Kolmesta virrasta, jännitteestä ja vaihekulmasta määritetään 6,6 ms:n välein käyttölaitejärjestelmän tai muun kolmivaihekulutuslaitteen pätötehon otto.

Vaikka cos phi -monitori havaitsee vain alikuormitusolosuhteet ja moottorin suojarele vain ylikuormitusolosuhteet, kaikki moottorin kriittiset kuormitusolosuhteet havaitaan aktiivitehomittauksella. Parempaa järjestelmäkäytettävyyttä Industry 4.0:n ja ennakoivan kunnossapidon avulla.

Tuotesivu Moottorinhallintareleet
Pumput ja moottorit teollisuusympäristössä
Pumppusovellus sekä putket ja kalusteet

Huoltosyklien optimointi: Moottoreiden ja järjestelmän turvallinen suojaus ja valvonta

  • Mitattu pätöteho voidaan tallentaa koko kuormitusalueelta ja arvioida vastaavasti
  • Moottoreiden valvonta ja diagnostiikka yli- ja alikuormituksen, toiminnan, likaantumisen ja ennenaikaisen kulumisen tunnistuksen osalta
  • Virran ja vaihekulman (cos phi) tehokas mittaaminen kaikkien kriittisten kuormitustilojen lineaarista tunnistusta varten - yhdellä ainoalla laitteella
Piirros pätötehokäyrästä

Luotettava valvonta – tarkka ja nopea ohjaus

Moottoria tai järjestelmää valvotaan vapaasti parametroitavien kytkentä- ja ilmoitusrajojen avulla yli- ja alikuormituksen tunnistusta varten. Rajat asetetaan standardin mukaisesti identtisiksi molemmille pyörimissuunnille tai erikseen myötä- ja vastapäivään.

Kulutettua pätötehoa käytetään parametroinnin perusparametrina, ja se tarjoaa siten paljon tarkemman pohjan kuin puhdasvirta-analyysi jännitteen vaihteluista ja käyttökoneen kuormituksesta riippumatta.

Kytkentärajan ylittyessä tai alittuessa moottorinhallintarele laukaisee heti (tai asetettavalla viiveellä, "Delay Time") moottorin virransyötön hätäkatkaisun. Lisäksi lähdön kautta lähetetään viesti esim. ylemmän tason ohjaimeen.

Ratkaisuesimerkkejä


CONTACTRON-moottorinhallintarele - moottorin kuormituksen keskialue, kaavio

CONTACTRON-moottorinhallintarele, moottorin kuormituksen keskialue

Valvonta - "Moottorin kuormituksen keskialue"

Noin 80 % kaikista moottoreista tai käyttölaitteista toimivat moottorin kuormituksen keskialueella, jolla tuskin esiintyy virran tai cos phin muutosta.
Tässä tunnistat yli- tai alikuormituksen luotettavasti vain tallennetun pätötehon muutoksen avulla.

Pätöteho sisältää kaikki olennaiset sähköiset suureet toisin kuin virran tai cos phin mittaus.

CONTACTRON-moottorinhallintarele, moottorin kuormituksen optimaalinen alue

CONTACTRON-moottorinhallintarele, moottorin kuormituksen optimaalinen alue

Valvonta - "Moottorin kuormituksen optimaalinen alue"

Ylemmän kuormitusalueen valvontaa varten riittää ampeerimittari, koska
moottoria tai käyttölaitetta käytetään optimaalisella cos phi -kertoimella. Moottori tai käyttölaite tulisi suunnitella ihanteellisesti näin.

CONTACTRON-moottorinhallintarele, moottorin kuormituksen ala-alue, kaavio

CONTACTRON-moottorinhallintarele, moottorin kuormituksen ala-alue

Valvonta - "Moottorin kuormituksen ala-alue"

Valvo kuormituksen ala-alueella käytettävää moottoria tai käyttölaitetta
optimaalisesti cos phi -vahdilla yli- tai alikuormituksen varalta.