Phoenix Contact tulee luoksesi infoautolla
Vakuutu innovatiivisista liitäntäjärjestelmistä ja elektroniikkakoteloista älykkäitä laiteratkaisuja varten.
Seuraava pysäkki: sinun yrityksesi
Kun infoautomme pysähtyy luonasi, kutsumme sinut tutustumaan ja saamaan tietoa. Keskustele asiantuntijoidemme kanssa kaikista nykyaikaisten laiteratkaisujen signaalien, datan ja tehon siirtoon liittyvistä aiheista. Kumppaninasi tarjoamme myös kattavaa neuvontaa yksilöllisiin tarpeisiisi. Tule sisään ja tutustu laiteliitäntätekniikkaan, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin.
Varaa aika Tervetuloa vierailemaan infoautossamme
Haluaisitko, että infoautomme tulisi vierailemaan myös sinun yrityksesi luo? Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja sovi tapaaminen henkilökohtaisesti. Asiantuntijamme odottavat innolla ajatustenvaihtoa kanssasi kahvikupin tai kylmän juoman äärellä. Autossa on esillä seuraavia tuotteita:
- Liittimiä e-mobilityyn
- Liittimiä tehoelektroniikan sovelluksiin
- Piirilevyliittimiä
- Dataliittimiä
- Pyöröpistoliittimiä
- Elektroniikkakoteloita
Faktoja ja lukuja
Katso, kuinka paljon tilaa infoauto tarvitsee ja tarjoaa ja miten se saa sähköä.
| Faktoja ja lukuja | |
|---|---|
| Leveys | 2,67 m (peilin kanssa) |
| Pituus | 7,20 m |
| Korkeus | 3,00 m |
| Teholähde | Ulkoinen verkkovirta (230 V / 16 A) tai integroitu akku (maks. jatkuva teho 1 500 W) |
| Näyttelypinta-ala | 9 neliömetriä |
| Tarvittava lattiapinta-ala | 9,2 m x 4,3 m |
Ota yhteyttä
Rasmus Lönnroth-Graae
Asiakaspäällikkö EMS & Jakelijat