NEARFI PD 2A ETH B - Acopladores inductivos
1234224

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

NearFi-Base, acoplador Ethernet en tiempo real y de energía sin contacto, 50 W (US), 100 Mbit/s, alcance ≤10 mm, conexión por tornillo M12, IP65, combinable con NEARFI PD 2A ETH R. Incompatible con NEARFI 2200 (novedad)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

Sin contacto - para que no haya desgaste ni mantenimiento
Comunicación Ethernet en tiempo real sin latencia e independiente del protocolo con 100 MBit/s (dúplex completo)
Alta potencia en una carcasa compacta
Diagnóstico completamente visible mediante anillo de luz en la carcasa
Alta libertad de montaje mediante opciones de acercamiento flexibles
Plug & Play - fácil como un conector macho
Índice de protección IP65

Preguntas frecuentes


¿Cuándo debo utilizar las variantes de equipo con codificación A (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?

Las variantes de equipo con codificación A se utilizan como sustitutos en sistemas y aplicaciones ya existentes. Los equipos con codificación A son incompatibles con los equipos con codificación L (NEARFI 2xxx).


¿Cuándo debo utilizar las variantes de equipo con codificación L (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?

Para proyectos nuevos, utilice las variantes de equipo con codificación L. Los equipos con codificación L permiten duplicar el alcance en la transmisión de datos y duplicar la potencia mediante la conexión en paralelo, así como otras funciones. Los e... Ver más

Para proyectos nuevos, utilice las variantes de equipo con codificación L. Los equipos con codificación L permiten duplicar el alcance en la transmisión de datos y duplicar la potencia mediante la conexión en paralelo, así como otras funciones. Los equipos con codificación L son incompatibles con los equipos con codificación A.

Ver menos

¿Cumplen los equipos los requisitos de ciberseguridad de la Directiva sobre equipos radioeléctricos (DER)?

Los requisitos del Acto Delegado 2022/30 de la Directiva RED 2014/53/UE relativos al artículo 3.3, letras d, e y f, no son aplicables al producto.
Artículo 3.3, letra d: los equipos no tienen acceso activo a la comunicación de red. No pueden afect... Ver más

Los requisitos del Acto Delegado 2022/30 de la Directiva RED 2014/53/UE relativos al artículo 3.3, letras d, e y f, no son aplicables al producto.
Artículo 3.3, letra d: los equipos no tienen acceso activo a la comunicación de red. No pueden afectar a la comunicación de red ni utilizar inadecuadamente los recursos de la red. Por lo tanto, este requisito no es aplicable a los equipos.
Artículo 3.3, letra e: no es aplicable a los equipos, ya que no se tratan datos personales y la privacidad. de los usuarios finales no se ve afectada
Artículo 3.3, letra f: no es aplicable, ya que los equipos no se utilizan para transacciones financieras

Ver menos