IPD W 3P2,5 F M20 GY - Pasamuros
1088689

Pasamuros, Para conectores, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2+PE, M20, Hembra, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, gris luminoso, codificación: P

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

Distribución sencilla de la energía, ya que los componentes se insertan directamente
Cableado sencillo y que ahorra tiempo en campo con conexión Push-Lock
Instalaciones fiables en un entorno difícil gracias a IP66, IP68, IP69K en el sistema completo
Bloqueo seguro sin herramientas incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles
Rápida puesta en servicio gracias a los módulos de cables preconfeccionados