La THERMOMARK PRIME se ha desarrollado para el uso portátil o fijo. Dispone de una pantalla táctil de 7 pulgadas en color, software de marcado integrado "Aplicación MARKING system" y un paquete de baterías sustituible. Cree fácilmente etiquetas y marcadores con alta calidad de impresión en formato UCT, US y UM.
Volumen de suministro:
THERMOMARK PRIME, cable de alimentación - TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V (0803672), cable de alimentación (cara enchufable tipo "F") y cable de alimentación (cara enchufable tipo "B"), cable USB, cartucho de cinta de color - TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), cargador - TMP-US-MAG1 (0803341), cargador - TMP-UCT-MAG1 (0803342), marcador de bornas - UCT-TM 6 (0828736), marcador de plástico - US-EMLP (85,6X54) (0828806), manual impreso y encuadernado en alemán e inglés, CD de asistencia técnica
THERMOMARK PRIME
-
Impresora de transferencia térmica
5148888
Impresora de transferencia térmica móvil para materiales en tarjeta, incl. fuente de alimentación, cable de alimentación Euro/US y cable USB. Manual de usuario impreso en alemán e inglés. Cargador para esteras UCT-TM... y cargador para tarjetas US... Cada unidad de embalaje UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), cartucho de tinta = 70 m
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil introducción de datos gracias al software de rotulación completamente integrado (aplicación MARKING system) y a la pantalla multitáctil ajustable. Posibilidad de accionamiento adicional con PROJECT complet
Ámbitos de aplicación flexibles con más de 600 materiales de rotulación diferentes para el marcado en las aplicaciones más diversas
Funcionamiento exento de mantenimiento con la tecnología de impresión por transferencia térmica probada con una resolución de impresión de 300 dpi
100 % independiente gracias a la batería de alto rendimiento recargable e intercambiable
Sencillo cambio del material y del rollo de tinta en 10 s
La detección automática del rollo de tinta, del cargador y del material evitan impresiones incorrectas
Impresión rápida, de alta calidad y resistente, el tiempo de impresión de una tarjeta es de menos de 8 segundos