BMK 38X11 YE - Hoja de etiquetas de tejido
5031676

Hoja de etiquetas de tejido, hoja, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 88, altura del campo de texto: 11 mm, anchura del campo de texto: 38 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Disponible en diferentes tamaños
Etiquetas autoadhesivas para rotular a mano o con plotter
Adherencia segura incluso en superficies curvadas o irregulares, y en esquinas
El archivo de materiales puede descargarse en el software de rotulación de Phoenix Contact en Descargas - "Software update - Marking".
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores BMK ... de forma personalizada