PTFIX 6X4-NS35A GY - Bloque para distribución
3273658

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Bloque para distribución, Bloque con alineación horizontal, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 6, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Sus ventajas

Hasta un 80 % de ahorro de tiempo gracias a los bloques listos para montar sin puenteado manual
Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la técnica de inserción directa push-in
Cableado claro gracias a las once variantes cromáticas distintas
Uso flexible mediante montaje sobre carril DIN, montaje directo o adhesión
Ahorro de espacio de hasta un 50 % sobre el carril gracias al montaje transversal