RBO 10-HC BU - Borne de conexión por espárrago
3247977

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma

Borne de conexión por espárrago, tensión nominal: 1500 V, corriente nominal: 309 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 150 mm2, 1er piso, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, atornillado directo, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Comprobado para aplicaciones ferroviarias