RBO 8-HC - Borne de conexión por espárrago
3247973

tipo de conexión
Corriente Pictograma

Borne de conexión por espárrago, tensión nominal: 1500 V, corriente nominal: 192 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 70 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, atornillado directo, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje sobre carriles normalizados o directamente en cajas de distribución
Comprobado para aplicaciones ferroviarias