RBO 16 - Borne de conexión por espárrago
3244630

tipo de conexión
tensión Pictograma

Borne de conexión por espárrago, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 520 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 300 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Comprobado para aplicaciones ferroviarias