CD-HF 25X60 - Canaleta de cableado
3240342

Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris claro, sin halógenos, formado por parte superior e inferior, ancho: 25 mm, altura: 60 mm, longitud: 2000 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Separar los nervios sin herramientas y sin que queden rebabas mediante el punto de ruptura nominal
El cortador de canal PPS CD permiten un corte ligero, con poco esfuerzo y sin rebabas gracias a su transmisión por palanca y su especial geometría de corte
Corte ligero, con poco esfuerzo y sin rebabas gracias a las tijeras para canaletas de cableado CUTFOX CD
Las cabezas anchas y achaflanadas de los nervios de la canaleta garantizan un montaje sencillo y una perfecta sujeción de la tapa
Sujeción segura de los conductores tendidos mediante grapas de hilos encajables en los nervios
Con los remaches expansibles de plástico se pueden fijar de forma sencilla canaletas de cableado con ayuda de la herramienta de fijación de remaches