UKH 70-PE/S - Borna de tierra
3213141

tipo de conexión

Borna de tierra, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 70 mm2, sección: 16 mm2 - 95 mm2, tipo de sujeción: Pie PE con tornillo de fijación, M6, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Mediante el centrado de tres puntos del conductor en la base del casquillo prismático se
garantiza una conexión de cable eficaz
Resistencia de contacto mínima de la superficie de contacto mediante acanaladura
Bloqueo por tornillo por elemento con resorte en la parte activa