CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 175 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 175 A | |||
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00540cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 175 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 175 A | |||
IECEx
ID de homologación: IECExSEV13.0003U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 187 A | 2,5 - 70 | ||
ATEX
ID de homologación: SEV13ATEX0132U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 187 A | 2,5 - 70 | ||