P-FU 5X20 LED 250-5 - Cabeza portafusible
3209264

Cabeza portafusible, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de conexión: Conexión enchufable, tipo de fusible: G/5 x 20, clase de montaje: Montaje por encaje, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Posibilidad de rotulación de gran superficie
Contactos de prueba por ambos lados del fusible
Variantes con indicación bipolar de defectos
Se puede utilizar para la protección contra cortocircuitos y sobrecarga