QTC 1,5-PE - Borna de tierra
3205035

sección
paso

Borna de tierra, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión rápida, 1er piso, sección: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión rápida de conductores gracias a la eliminación de la preparación previa de conductores
Contacto estanco al gas de gran superficie gracias al corte automatizado del aislamiento del conductor
Cumple los requisitos de DIN EN 60947-7-2 o IEC 60947-7-2 para conexiones de conductores de protección
Alto nivel de seguridad gracias a la conexión de baja impedancia al potencial de masa a través del carril DIN simétrico
El contacto directo con el carril DIN permite una puesta a tierra rápida y sin errores, sin necesidad de cableado adicional.
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete
Cableado seguro gracias a la palanca giratoria bloqueable